PRH - FLH Convection Heater
PRH 20
Mini aquecedor radiante 20W PTC
110VAC CE UL
Número de produto:
17000205317
A série PRH Mini de aquecedores radiantes é composta por três versões com potências nominais de 10, 20 e 30 watts. Os mini-aquecedores da Pfannenberg são particularmente adequados para utilização em caixas de pequenas dimensões ou para o aquecimento de pontos isolados em áreas sensíveis.
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fixação por encaixe
para calha DIN de 35 mm está
integrada - Fácil montagem
- Estão disponíveis 3 níveis de potência diferentes - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
- Cabo de 300 m incluído - Menos esforço na instalação da cablagem
- Tecnologia PTC autolimitante - Não há possibilidade de sobreaquecimento
Informações de produto "PRH 020-M 20W CBL"
A série PRH Mini de aquecedores radiantes é composta por três versões com potências nominais de 10, 20 e 30 watts. Os mini-aquecedores da Pfannenberg são particularmente adequados para utilização em caixas de pequenas dimensões ou para o aquecimento de pontos isolados em áreas sensíveis.
- Funcionamento dos aparelhos de climatização em função da procura - Poupa energia e prolonga a vida útil dos componentes
- Fixação por encaixe
para calha DIN de 35 mm está
integrada - Fácil montagem
- Estão disponíveis 3 níveis de potência diferentes - Sem sobredimensionamento da capacidade de aquecimento
- Cabo de 300 m incluído - Menos esforço na instalação da cablagem
- Tecnologia PTC autolimitante - Não há possibilidade de sobreaquecimento
- Potência de aquecimento elétrico
- 20 W
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 110-250 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura máxima da superfície (°C)
- 115 °C
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-70 °C
- Peso do produto (kg)
- 0,17 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131074274
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (mm)
- 50 mm x 110 mm x 110 mm
- Potência de aquecimento elétrico
- 20 W
- Tipo de tensão
- AC
- Número de fases
- 1
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 110-250 V
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 110-250 V
- Temperatura máxima da superfície (°F)
- 239 °F
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-158 °F
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Peso do produto (lb.)
- 0,375 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131074274
- ETIM-Class
- EC000737
- Dimensões do produto (polegadas)
- 1.97 inch x 4.33 inch x 4.33 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 248.29 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 248.29 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 244.21 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 43.27 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 217.01 KB | Download | |
| Manual PRH | N/A | 244.21 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
PRH 020-M 20W CBL
- L
- 300 mm
- X
- 29.5 mm
- Y
- 45 mm
- Z
- 75 mm
- L
- 11.81 in
- X
- 1.16 in
- Y
- 1.77 in
- Z
- 2.95 in
Dimensões