You are currently viewing content for: Países Baixos · português

Informações de produto "QUADRO F12-3G/3D 230 AC YE"

Os sinalizadores da série QUADRO proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho com tecnologia de xénon e LED para aplicações industriais exigentes e em áreas de risco. O seu design robusto e compacto e o seu desempenho certificado permitem uma notificação de alarme fiável, mesmo em condições adversas.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 2/22 e da Classe , Divisão
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
  • Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
Dados técnicos
Número do artigo
21041103008
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Intensidade luminosa (cd)
67 cd
cor da lente
Amarelo
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (m)
189,73 m
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Gás do grupo de zona
IIC
Grupo de zonas de poeira
IIIB
Gás de alcance fora da zona
2
Pó proveniente da zona de ex-explosão
22
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
0,6 kg
GTIN (EAN)
4061131118992
ETIM-Class
EC001335
Dimensões do produto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número do artigo
21041103008
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Tipo de tensão
AC
Intensidade luminosa (cd)
67 cd
cor da lente
Amarelo
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Distância máxima de visualização (pés)
622,47 ft.
Tipo de lâmpada
XENON
Número de flashes até atingir 70% da emissão de luz
8000000
Gás do grupo de zona
IIC
Grupo de zonas de poeira
IIIB
Gás de alcance fora da zona
2
Pó proveniente da zona de ex-explosão
22
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
1,32 lb.
GTIN (EAN)
4061131118992
ETIM-Class
EC001335
Dimensões do produto (polegadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 155.16 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 155.16 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 394.1 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.3 MB Download
Manual QUADRO 3G/3D N/A pdf 394.1 KB Download
Conformity Quadro F12 -3G/3D N/A pdf 65.3 KB Download
Conformity_UKCA_085507035_Rev00_Sep21_Quadro F12_3G_3D.pdf N/A pdf 35.01 KB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 14.8 9.9 14.9
Aviso 29.6 19.8 29.8
Indicação 66.6 44.6 67.1