You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "QUADRO LED-HI-3G/3D HV YE"

Os sinalizadores da série QUADRO proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho com tecnologia de xénon e LED para aplicações industriais exigentes e em áreas de risco. O seu design robusto e compacto e o seu desempenho certificado permitem uma notificação de alarme fiável, mesmo em condições adversas.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 2/22 e da Classe , Divisão
  • Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
  • Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Dados técnicos
Número do artigo
21108643009
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
104-253 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
115-230 V
Intervalo de tensão (CC)
104-253 V
Tipo de tensão
AC/DC
Intensidade luminosa (cd)
38 cd
cor da lente
Amarelo
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (m)
142,89 m
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Gás do grupo de zona
IIC
Grupo de zonas de poeira
IIIB
Gás de alcance fora da zona
2
Pó proveniente da zona de ex-explosão
22
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-25-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131021254
ETIM-Class
EC001335
Dimensões do produto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número do artigo
21108643009
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
104-253 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
115-230 V
Intervalo de tensão (CC)
104-253 V
Tipo de tensão
AC/DC
Intensidade luminosa (cd)
38 cd
cor da lente
Amarelo
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (pés)
468,78 ft.
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Gás do grupo de zona
IIC
Grupo de zonas de poeira
IIIB
Gás de alcance fora da zona
2
Pó proveniente da zona de ex-explosão
22
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-13-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
66/67
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
não classificado
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
2
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131021254
ETIM-Class
EC001335
Dimensões do produto (polegadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 576.97 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 576.97 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.29 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.72 MB Download
Conformity Quadro LED-HI-3G/3D N/A pdf 61.86 KB Download
Conformity_UKCA_085507033_Rev00_Sep21_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf N/A pdf 35.97 KB Download
Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D N/A pdf 499.37 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D N/A pdf 1.29 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 9.2 7.9 10.4
Aviso 18.4 15.8 20.8
Indicação 41.4 35.6 46.8