Quadro
QUADRO LED-HI-Ex
Quadro Luz LED usada 38cd zone 2, 22
12-48VDC RAL7035 YE
Número de produto:
21108633009
Os sinalizadores da série QUADRO proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho com tecnologia de xénon e LED para aplicações industriais exigentes e em áreas de risco. O seu design robusto e compacto e o seu desempenho certificado permitem uma notificação de alarme fiável, mesmo em condições adversas.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 2/22 e da Classe , Divisão
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Informações de produto "QUADRO LED-HI-3G/3D LV YE"
Os sinalizadores da série QUADRO proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho com tecnologia de xénon e LED para aplicações industriais exigentes e em áreas de risco. O seu design robusto e compacto e o seu desempenho certificado permitem uma notificação de alarme fiável, mesmo em condições adversas.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Dispositivo com aprovação Ex - Em conformidade com as áreas da Zona 2/22 e da Classe , Divisão
- Montagem flexível - Pode ser utilizado em qualquer posição de funcionamento
- Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Número do artigo
- 21108633009
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-48 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10.8-52.8 V
- Tipo de tensão
- DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 38 cd
- cor da lente
- Amarelo
- Tipo de sinal ótico
- Luz contínua
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (m)
- 142,89 m
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Grupo de zonas de poeira
- IIIB
- Gás de alcance fora da zona
- 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 22
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -25-55 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 95 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66/67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Policarbonato
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131017387
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensões do produto (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Número do artigo
- 21108633009
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 12-48 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 10.8-52.8 V
- Tipo de tensão
- DC
- Intensidade luminosa (cd)
- 38 cd
- cor da lente
- Amarelo
- Tipo de sinal ótico
- Luz contínua
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Distância máxima de visualização (pés)
- 468,78 ft.
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Gás do grupo de zona
- IIC
- Grupo de zonas de poeira
- IIIB
- Gás de alcance fora da zona
- 2
- Pó proveniente da zona de ex-explosão
- 22
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -13-131 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 95 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 66/67
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- não classificado
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Policarbonato
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131017387
- ETIM-Class
- EC001335
- Dimensões do produto (polegadas)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 576.97 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 576.97 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.29 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.72 MB | Download | |
| Conformity Quadro LED-HI-3G/3D | N/A | 61.86 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507033_Rev00_Sep21_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf | N/A | 35.97 KB | Download | |
| Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D | N/A | 499.37 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D | N/A | 1.29 MB | Download |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) m | Comprimento (L) m | Largura (W) m | ||
| Alerta | 9.2 | 7.9 | 10.4 | |
| Aviso | 18.4 | 15.8 | 20.8 | |
| Indicação | 41.4 | 35.6 | 46.8 | |
| Tamanho da cobertura visual | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Aplicação | Área de cobertura visual | ||
| Altura (H) ft | Comprimento (L) ft | Largura (W) ft | ||
| Alerta | 30.2 | 25.9 | 34.1 | |
| Aviso | 60.4 | 51.8 | 51.2 | |
| Indicação | 135.8 | 116.6 | 93.8 | |