Quadro
QUADRO LED-HI
Quadro Luz LED multifuncional 75cd
115-230VAC/DC RAL7035 CL
Número de produto:
21108641000
Os sinalizadores da série QUADRO proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho com tecnologia de xénon e LED para aplicações industriais exigentes e em áreas de risco. O seu design robusto e compacto e o seu desempenho certificado permitem uma notificação de alarme fiável, mesmo em condições adversas.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
- Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
- Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Informações de produto "QUADRO LED HI 90-253 AC CL"
Os sinalizadores da série QUADRO proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho com tecnologia de xénon e LED para aplicações industriais exigentes e em áreas de risco. O seu design robusto e compacto e o seu desempenho certificado permitem uma notificação de alarme fiável, mesmo em condições adversas.
- Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
- Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
- Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
- Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
- Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
- Número do artigo
- 21108641000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 90-253 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 90-253 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
- 0,045 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 75 cd
- cor da lente
- Limpar
- Tipo de sinal ótico
- Luz contínua
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -40-55 °C
- Humidade relativa máxima (%)
- 95 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 67
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Policarbonato
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (kg)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131121688
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensões do produto (mm)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Número do artigo
- 21108641000
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 90-253 V
- Intervalo de tensão nominal (CC)
- 115-230 V
- Intervalo de tensão (CC)
- 90-253 V
- Tipo de tensão
- AC/DC
- Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
- 0,045 A
- Intensidade luminosa (cd)
- 75 cd
- cor da lente
- Limpar
- Tipo de sinal ótico
- Luz contínua
- Função de luz intermitente
- Sim (1)
- Função de luz contínua
- Yes (1)
- Tipo de lâmpada
- LED
- Vida útil nominal média
- 50000 h
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -40-131 °F
- Humidade relativa máxima (%)
- 95 rH%
- Ciclo de trabalho (%)
- 100 %
- Proteção da propriedade intelectual
- 67
- Resistência mecânica (IEC 62262)
- IK08
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Material da caixa
- Policarbonato
- Material da lente ou da cúpula
- PC
- Quantidade de entradas de cabos
- 2
- Dimensão da entrada de cabos
- M20
- Peso do produto (lb.)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131121688
- ETIM-Class
- EC002975
- Dimensões do produto (polegadas)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 809.7 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 809.7 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.08 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 56.77 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 34.32 KB | Download | |
| Quick Guide QUADRO LED-HI | N/A | 898.18 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-HI | N/A | 1.08 MB | Download |