You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "QUADRO LED HI 90-253 AC RD"

Os sinalizadores da série QUADRO proporcionam uma sinalização visual de alto desempenho com tecnologia de xénon e LED para aplicações industriais exigentes e em áreas de risco. O seu design robusto e compacto e o seu desempenho certificado permitem uma notificação de alarme fiável, mesmo em condições adversas.

  • Junta moldada que se mantém perfeitamente no lugar - Garantindo uma instalação rápida e segura
  • Elevada resistência às condições ambientais - Concebido para um desempenho fiável em aplicações exigentes em todo o mundo
  • Elementos de fixação no exterior das juntas - Garantir uma vedação segura e estanque do invólucro
  • Resistente a choques e vibrações - Adequado para aplicações robustas e exigentes
  • Fonte de alimentação multitensão - Um único dispositivo para todas as tensões a nível mundial, reduzindo as existências
Dados técnicos
Número do artigo
21108645000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
90-253 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
115-230 V
Intervalo de tensão (CC)
90-253 V
Tipo de tensão
AC/DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,045 A
Intensidade luminosa (cd)
37 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (m)
140,99 m
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-40-55 °C
Humidade relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
67
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
4
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (kg)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131121718
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (mm)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Número do artigo
21108645000
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
115-230 V
Intervalo de tensão (50 Hz)
90-253 V
Intervalo de tensão nominal (CC)
115-230 V
Intervalo de tensão (CC)
90-253 V
Tipo de tensão
AC/DC
Consumo de corrente nominal em corrente contínua (Luz intermitente a 1 Hz) (tensão nominal média)
0,045 A
Intensidade luminosa (cd)
37 cd
cor da lente
Vermelho
Tipo de sinal ótico
Luz intermitente
Função de luz intermitente
Sim (1)
Função de luz contínua
Yes (1)
Distância máxima de visualização (pés)
462,57 ft.
Tipo de lâmpada
LED
Vida útil nominal média
50000 h
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-40-131 °F
Humidade relativa máxima (%)
95 rH%
Ciclo de trabalho (%)
100 %
Proteção da propriedade intelectual
67
Resistência mecânica (IEC 62262)
IK08
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Material da caixa
Policarbonato
Material da lente ou da cúpula
PC
Quantidade de entradas de cabos
4
Dimensão da entrada de cabos
M20
Peso do produto (lb.)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131121718
ETIM-Class
EC002975
Dimensões do produto (polegadas)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 809.7 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 809.7 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.08 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 56.77 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 34.32 KB Download
Quick Guide QUADRO LED-HI N/A pdf 898.18 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI N/A pdf 1.08 MB Download
Tamanho da cobertura visual
Cobertura 3D: altura, comprimento e largura da área de sinalização Aplicação Área de cobertura visual
Altura (H) m Comprimento (L) m Largura (W) m
Alerta 8.6 7.1 9
Aviso 17.2 14.2 18
Indicação 38.7 32 40.5