You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "SPC 200 ETL UL WT CUS 400-460/3/50-60 R513A"

Dados técnicos
Número do artigo
42222005502
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Cor da caixa/artigo RAL
7035
Frequência nominal
50 Hz
Corrente de arranque a 60 Hz
35 A
Proteção IP (externa)
X5
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Número de fases
3
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima do fluido (°C)
30 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
15 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
414-506 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-400 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
460-460 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar externo a 60 Hz (m³/h)
1700 m³/h
Tensão do circuito auxiliar do refrigerador
24V DC
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 50/50
Capacidade do depósito (L)
10 L
Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
120 L/min
Pressão da bomba (50 Hz, bar)
3 bar
Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
1 K
Ligação (fluido de arrefecimento)
1 1/2 polegada
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
De pé, sem apoio
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
36000 W
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
SPC 200 ETL
Area of application (market)
Industrial
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-30-55 °C
GTIN (EAN)
4061131272328
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (mm)
2400 mm x 1200 mm x 440 mm
Pressão da bomba (60 Hz, bar)
3 bar
Caudal (bomba) (l/min) (60 Hz)
120 L/min
Capacidade de refrigeração no modelo W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potência de aquecimento elétrico
2000 W
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A45 (60 Hz, W)
31000 W
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A45 (50 Hz, W)
31000 W
Modbus
Sim (1)
Número do artigo
42222005502
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Cor da caixa/artigo RAL
7035
Frequência nominal
50 Hz
Corrente de arranque a 60 Hz
35 A
Proteção IP (externa)
X5
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
72 dB(A)
Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
72 dB(A)
Número de fases
3
Tipo de refrigerante
R513A
Temperatura máxima do fluido (°F)
86 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
59 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
414-506 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-400 V
Intervalo de tensão nominal a 60 Hz
460-460 V
Tipo de tensão
AC
Caudal de ar externo a 60 Hz (cfm)
1000 cfm
Tensão do circuito auxiliar do refrigerador
24V DC
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 50/50
Capacidade do depósito (L)
10 L
Capacidade do depósito (gal)
2,64 gal
Caudal (bomba) (gal/min) (50 Hz)
31,70 gal/min
Pressão da bomba (50 Hz, psi)
44 psi
Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
1 K
Ligação (fluido de arrefecimento)
1 1/2 polegada
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
De pé, sem apoio
Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
Sim
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
36000 W
Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
122830 btu/h
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
SPC 200 ETL
Area of application (market)
Industrial
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-22-131 °F
GTIN (EAN)
4061131272328
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (polegadas)
94.49 inch x 47.24 inch x 17.32 inch
Pressão da bomba (60 Hz, psi)
44 psi
Caudal (bomba) (gal/min) (60 Hz)
31,70 gal/min
Capacidade de refrigeração no modelo W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Capacidade de refrigeração no modelo W15/A35 (60 Hz, BTU)
27297 btu/h
Potência de aquecimento elétrico
2000 W
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A45 (60 Hz, BTU)
105776 btu/h
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A45 (50 Hz, BTU)
105776 btu/h
Modbus
Sim (1)

Technical Drawings

SPC 200 ETL UL WT CUS 400-460/3/50-60 R513A

Dimensões
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in