Informações de produto "SPC 700 CE WT 400-460/3/50-60Hz R513A "
- Número do artigo
- 42227005501
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 50 Hz
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 74 A
- Consumo de corrente nominal a 60 Hz
- 75 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 35 A
- Proteção IP (externa)
- 54
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 74 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 74 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 43500 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 49700 W
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 30 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 13 °C
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-440 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tensão do circuito auxiliar do refrigerador
- 24V DC
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 50/50
- Capacidade do depósito (L)
- 10 L
- Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
- 480 L/min
- Pressão da bomba (50 Hz, bar)
- 1,9 bar
- Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
- 1 K
- Ligação (fluido de arrefecimento)
- 2 polegadas
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- De pé, sem apoio
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 36000 W
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- SPC 700
- Area of application (market)
- Industrial
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- -20-55 °C
- Peso do produto (kg)
- 600 kg
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (mm)
- 2400 mm x 1200 mm x 490 mm
- Pressão da bomba (60 Hz, bar)
- 1,9 bar
- Caudal (bomba) (l/min) (60 Hz)
- 480 L/min
- Capacidade de refrigeração no modelo W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Potência de aquecimento elétrico
- 2000 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A45 (60 Hz, W)
- 60000 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A45 (50 Hz, W)
- 60000 W
- Modbus
- Sim (1)
- Número do artigo
- 42227005501
- Cor da caixa/artigo
- Cinzento
- Cor da caixa/artigo RAL
- 7035
- Frequência nominal
- 50 Hz
- Consumo de corrente nominal a 50 Hz
- 74 A
- Consumo de corrente nominal a 60 Hz
- 75 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 35 A
- Proteção IP (externa)
- 54
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
- 74 dB(A)
- Nível de ruído (EN ISO 3741) 60 Hz
- 74 dB(A)
- Número de fases
- 3
- Consumo de energia nominal a 50 Hz
- 43500 W
- Consumo de energia nominal a 60 Hz
- 49700 W
- Tipo de refrigerante
- R513A
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 86 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 55 °F
- Intervalo de tensão (50 Hz)
- 360-440 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 400-400 V
- Tipo de tensão
- AC
- Tensão do circuito auxiliar do refrigerador
- 24V DC
- Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
- Água/glicol - 50/50
- Capacidade do depósito (L)
- 10 L
- Capacidade do depósito (gal)
- 2,64 gal
- Caudal (bomba) (gal/min) (50 Hz)
- 126,80 gal/min
- Pressão da bomba (50 Hz, psi)
- 28 psi
- Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
- 1 K
- Ligação (fluido de arrefecimento)
- 2 polegadas
- Tipo de fluido de refrigeração
- Água
- Método de montagem do refrigerador
- De pé, sem apoio
- Em conformidade com a regulamentação relativa aos gases fluorados (gerado automaticamente pelas regras)
- Sim
- Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
- 36000 W
- Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
- 122830 btu/h
- Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
- SPC 700
- Area of application (market)
- Industrial
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- -4-131 °F
- Peso do produto (lb.)
- 1322,77 lb.
- ETIM-Class
- EC002516
- Dimensões do produto (polegadas)
- 94.49 inch x 47.24 inch x 19.29 inch
- Pressão da bomba (60 Hz, psi)
- 28 psi
- Caudal (bomba) (gal/min) (60 Hz)
- 126,80 gal/min
- Capacidade de refrigeração no modelo W15/A35 (60 Hz, W)
- 8000 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W15/A35 (60 Hz, BTU)
- 27297 btu/h
- Potência de aquecimento elétrico
- 2000 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A45 (60 Hz, BTU)
- 204728 btu/h
- Capacidade de refrigeração no modelo W18/A45 (50 Hz, BTU)
- 204728 btu/h
- Modbus
- Sim (1)
Dados técnicos
Technical Drawings
SPC 700 CE WT 400-460/3/50-60Hz R513A
- X
- 830 mm
- Y
- 2030 mm
- Z
- 1240 mm
- X
- 32.68 in
- Y
- 79.92 in
- Z
- 48.82 in
Dimensões