You are currently viewing content for: Seicheles · português

Informações de produto "SPC 400 CE WT 400/3/50Hz R410A "

Dados técnicos
Número do artigo
42224005001
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Cor da caixa/artigo RAL
7035
Frequência nominal
50 Hz
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
53 A
Corrente de arranque a 60 Hz
35 A
Proteção IP (externa)
X5
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
74 dB(A)
Número de fases
3
Consumo de energia nominal a 50 Hz
28000 W
Tipo de refrigerante
R410A
Temperatura máxima do fluido (°C)
30 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
15 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-400 V
Tipo de tensão
AC
Tensão do circuito auxiliar do refrigerador
24V DC
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 50/50
Capacidade do depósito (L)
10 L
Caudal (bomba) (l/min) (50 Hz)
380 L/min
Pressão da bomba (50 Hz, bar)
3 bar
Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
1 K
Ligação (fluido de arrefecimento)
2 polegadas
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
De pé, sem apoio
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
36000 W
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
SPC 400
Area of application (market)
Industrial
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
-30-55 °C
Peso do produto (kg)
270 kg
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (mm)
2400 mm x 980 mm x 630 mm
Capacidade de refrigeração no modelo W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Potência de aquecimento elétrico
2000 W
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A45 (50 Hz, W)
45000 W
Modbus
Sim (1)
Número do artigo
42224005001
Cor da caixa/artigo
Cinzento
Cor da caixa/artigo RAL
7035
Frequência nominal
50 Hz
Consumo de corrente nominal a 50 Hz
53 A
Corrente de arranque a 60 Hz
35 A
Proteção IP (externa)
X5
Nível de ruído (EN ISO 3741) 50 Hz
74 dB(A)
Número de fases
3
Consumo de energia nominal a 50 Hz
28000 W
Tipo de refrigerante
R410A
Temperatura máxima do fluido (°F)
86 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
59 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
360-440 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
400-400 V
Tipo de tensão
AC
Tensão do circuito auxiliar do refrigerador
24V DC
Mistura de líquido de arrefecimento (recomendada)
Água/glicol - 50/50
Capacidade do depósito (L)
10 L
Capacidade do depósito (gal)
2,64 gal
Caudal (bomba) (gal/min) (50 Hz)
100,39 gal/min
Pressão da bomba (50 Hz, psi)
44 psi
Tolerância do valor da temperatura alvo (+/- K)
1 K
Ligação (fluido de arrefecimento)
2 polegadas
Tipo de fluido de refrigeração
Água
Método de montagem do refrigerador
De pé, sem apoio
Capacidade máxima de refrigeração indicada na publicidade (publicidade, W)
36000 W
Capacidade máxima de refrigeração para fins de comercialização (comercialização, BTU)
122830 btu/h
Breve descrição do tipo de unidade de refrigeração
SPC 400
Area of application (market)
Industrial
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
-22-131 °F
Peso do produto (lb.)
595,25 lb.
ETIM-Class
EC002516
Dimensões do produto (polegadas)
94.49 inch x 38.58 inch x 24.80 inch
Capacidade de refrigeração no modelo W15/A35 (60 Hz, W)
8000 W
Capacidade de refrigeração no modelo W15/A35 (60 Hz, BTU)
27297 btu/h
Potência de aquecimento elétrico
2000 W
Capacidade de refrigeração no modelo W18/A45 (50 Hz, BTU)
153546 btu/h
Modbus
Sim (1)

Technical Drawings

SPC 400 CE WT 400/3/50Hz R410A

Dimensões
X
830 mm
Y
2030 mm
Z
1240 mm
X
32.68 in
Y
79.92 in
Z
48.82 in