- Empresa
-
Soluções Térmicas
- FIND A PRODUCT
- OBTENHA ORIENTAÇÃO
- OBTENHA SUPORTE
- FERRAMENTAS E DOWNLOADS
- Soluções de sinalização
- Centro de Experiência
Filtro
PWx 3000 Catálogo
PWS 3062
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número do artigo
- 12358010048
PWS 3062
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
- Número do artigo
- 12358010045
PWS 3062
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número do artigo
- 12358020048
PWS 3062
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
- Número do artigo
- 12358020045
PWS 3082
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número do artigo
- 12358110048
PWS 3082
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
- Número do artigo
- 12358110045
PWS 3082
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número do artigo
- 12358120048
PWS 3082
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
- Número do artigo
- 12358120045
PWS 31002
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número do artigo
- 12358720048
PWS 31002
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
- Número do artigo
- 12358720045
PWS 31002
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
400-460VAC 7035
- Número do artigo
- 12358730045
PWS 31002
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
400-460VAC 9006
- Número do artigo
- 12358730048
PWS 3102
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número do artigo
- 12358210048
PWS 3102
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
- Número do artigo
- 12358210045
PWS 3102
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número do artigo
- 12358220048
PWS 3102
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
- Número do artigo
- 12358220045
PWS 3152
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
- Número do artigo
- 12358610005
PWS 3152
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número do artigo
- 12358610008
PWS 3152
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número do artigo
- 12358620008
PWS 3152
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
- Número do artigo
- 12358620005
PWS 3202
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
- Número do artigo
- 12358310048
PWS 3202
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
- Número do artigo
- 12358310045
PWS 3202
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
- Número do artigo
- 12358320048
PWS 3202
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
- Número do artigo
- 12358320045