PWx 3000
PWS 3152
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Número de produto:
12358610008
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Resistência industrial - A estrutura robusta em aço ou aço inoxidável garante um desempenho duradouro em ambientes adversos
- Funcionamento sem necessidade de manutenção - Minimiza o tempo de inatividade graças a um design que praticamente não requer manutenção
- Elevada eficiência de refrigeração - Proporciona um excelente desempenho com caudais baixos e uma queda de pressão mínima
Description
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Resistência industrial - A estrutura robusta em aço ou aço inoxidável garante um desempenho duradouro em ambientes adversos
- Funcionamento sem necessidade de manutenção - Minimiza o tempo de inatividade graças a um design que praticamente não requer manutenção
- Elevada eficiência de refrigeração - Proporciona um excelente desempenho com caudais baixos e uma queda de pressão mínima
Informações de produto "PWS 3152 115V 60Hz SS"
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Resistência industrial - A estrutura robusta em aço ou aço inoxidável garante um desempenho duradouro em ambientes adversos
- Funcionamento sem necessidade de manutenção - Minimiza o tempo de inatividade graças a um design que praticamente não requer manutenção
- Elevada eficiência de refrigeração - Proporciona um excelente desempenho com caudais baixos e uma queda de pressão mínima
- Número do artigo
- 12358610008
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 0,56 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 0,88 A
- Proteção de IP (interna)
- 34
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 1 A
- Pressão de funcionamento admissível (bar)
- 10 bar
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 450 L)
- 1700 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 450 L)
- 1700 W
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 10 °C
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 2-60 °C
- Peso do produto (kg)
- 34 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041719
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (mm)
- 931 mm x 299 mm x 206 mm
- Número do artigo
- 12358610008
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 0,56 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 0,88 A
- Proteção de IP (interna)
- 34
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 1 A
- Capacidade de refrigeração em W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 L)
- 5800 btu/h
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 50 °F
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 36-140 °F
- Peso do produto (lb.)
- 34 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041719
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (polegadas)
- 36.65 inch x 11.78 inch x 8.11 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.66 KB | Download |
Ignorar a galeria de produtos
Produtos similares
PWS 3302
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura
PWS 3502
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura
PWS 3082
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura
PWS 31002
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
400-460VAC 9006
Assinatura
PWS 3152
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Assinatura
PWS 3152
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Assinatura
PWS 3502
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Assinatura
PWS 31002
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
400-460VAC 7035
Assinatura
PWS 3302
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura
PWS 31002
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Assinatura
PWS 3202
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura
PWS 3082
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura
PWS 31002
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Assinatura
PWS 31002
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
400-460VAC 9006
Assinatura
PWS 3082
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Assinatura
PWS 3302
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Assinatura
PWS 3062
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3302
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Assinatura
PWS 3062
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura
PWS 3202
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Assinatura
PWS 3202
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura
PWS 3062
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Assinatura
PWS 3502
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3302
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3102
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Assinatura
PWS 31002
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3152
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Assinatura
PWS 3202
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Assinatura
PWS 3152
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura
PWS 3062
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura
PWS 3082
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3102
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3202
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3202
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 2100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Assinatura
PWS 3502
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Assinatura
PWS 3062
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Assinatura
PWS 3102
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Assinatura
PWS 3102
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura
PWS 3302
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 3600W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3102
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3502
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3152
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1700W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3062
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4
115VAC 7035
Assinatura
PWS 3082
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3102
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 1100W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura
PWS 3062
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 650W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 31002
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 10000W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
230VAC 9006
Assinatura
PWS 3082
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 900W IP34/NEMA Type 12/3R/4
230VAC 7035
Assinatura
PWS 3502
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Assinatura