You are currently viewing content for: Reino Unido · português

Informações de produto "PWS 31002 230V 304SS"

A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.

  • Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
  • Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
  • Resistência industrial - A estrutura robusta em aço ou aço inoxidável garante um desempenho duradouro em ambientes adversos
  • Funcionamento sem necessidade de manutenção - Minimiza o tempo de inatividade graças a um design que praticamente não requer manutenção
  • Elevada eficiência de refrigeração - Proporciona um excelente desempenho com caudais baixos e uma queda de pressão mínima
Dados técnicos
Número do artigo
12358720048
Tampa/capa colorida
aço inoxidável
Cor da tampa/cobertura RAL
9006
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
0,71 A
Corrente de arranque a 60 Hz
0,99 A
Proteção de IP (interna)
34
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Número de fases
1
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
1 A
Pressão de funcionamento admissível (bar)
10 bar
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 1135 L)
10000 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 1135 L)
10000 W
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
10 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
2-60 °C
Peso do produto (kg)
57 kg
GTIN (EAN)
4061131041832
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (mm)
1664 mm x 501 mm x 307 mm
Número do artigo
12358720048
Tampa/capa colorida
aço inoxidável
Cor da tampa/cobertura RAL
9006
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
0,71 A
Corrente de arranque a 60 Hz
0,99 A
Proteção de IP (interna)
34
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4/4X
Número de fases
1
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
1 A
Capacidade de refrigeração em W10/A35 (60 Hz, BTU, 1135 L)
34121 btu/h
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
50 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
36-140 °F
Peso do produto (lb.)
117 lb.
GTIN (EAN)
4061131041832
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (polegadas)
65.52 inch x 19.75 inch x 12.1 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 36.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 186.53 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 186.53 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 5.16 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.64 KB Download

Technical Drawings

PWS 31002 230V 304SS

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensões
A
635 mm
B
350 mm
C
285 mm
D
260 mm
E
240 mm
F
350 mm
G
420 mm
H
210 mm
X
501 mm
Y
1664 mm
Z
307 mm
A
25 in
B
13.78 in
C
11.22 in
D
10.24 in
E
9.45 in
F
13.78 in
G
16.54 in
H
8.27 in
X
19.72 in
Y
65.51 in
Z
12.09 in