You are currently viewing content for: Estados Unidos · português

Informações de produto "PWS 3202 230V 7035"

A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.

  • Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
  • Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
  • Resistência industrial - A estrutura robusta em aço ou aço inoxidável garante um desempenho duradouro em ambientes adversos
  • Funcionamento sem necessidade de manutenção - Minimiza o tempo de inatividade graças a um design que praticamente não requer manutenção
  • Elevada eficiência de refrigeração - Proporciona um excelente desempenho com caudais baixos e uma queda de pressão mínima
Dados técnicos
Número do artigo
12358320045
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
0,31 A
Corrente de arranque a 60 Hz
0,59 A
Proteção de IP (interna)
34
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4
Número de fases
1
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
0,5 A
Pressão de funcionamento admissível (bar)
10 bar
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 450 L)
2100 W
Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 450 L)
2100 W
Temperatura máxima do fluido (°C)
35 °C
Temperatura mínima do fluido (°C)
1 °C
Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
45 °C
Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
10 °C
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
2-60 °C
Peso do produto (kg)
28 kg
GTIN (EAN)
4061131041405
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (mm)
1318 mm x 400 mm x 229 mm
Número do artigo
12358320045
Tampa/capa colorida
cinzento claro
Cor da tampa/cobertura RAL
7035
Frequência nominal
60 Hz
Consumo máximo de corrente a 60 Hz
0,31 A
Corrente de arranque a 60 Hz
0,59 A
Proteção de IP (interna)
34
Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
Type 12/3R/4
Número de fases
1
Tipo de fusível preliminar
CC
Valor pré-fusível
0,5 A
Capacidade de refrigeração em W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 L)
7165 btu/h
Temperatura máxima do fluido (°F)
95 °F
Temperatura mínima do fluido (°F)
34 °F
Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
113 °F
Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
50 °F
Intervalo de tensão (50 Hz)
207-253 V
Intervalo de tensão (60 Hz)
207-253 V
Faixa de tensão nominal (50 Hz)
230-230 V
Tipo de tensão
AC
Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
36-140 °F
Peso do produto (lb.)
62 lb.
GTIN (EAN)
4061131041405
ETIM-Class
EC002515
Dimensões do produto (polegadas)
51.89 inch x 15.75 inch x 9.07 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 5.32 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Product sheet DE PDF 216.15 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 216.15 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 5.16 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 229.67 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download

Technical Drawings

PWS 3202 230V 7035

Mounting holes Ø 8 mm

Dimensões
A
300 mm
B
310 mm
C
130 mm
D
203.2 mm
E
228.6 mm
F
360 mm
X
401 mm
Y
814 mm
Z
159 mm
A
11.81 in
B
12.2 in
C
5.12 in
D
8 in
E
9 in
F
14.17 in
X
15.79 in
Y
32.05 in
Z
6.26 in