PWx 3000
PWS 3502
Permutador de calor ar/água Montagem lateral 6300W IP34/NEMA Type 12/3R/4/4X
115VAC 9006
Número de produto:
12358510148
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Resistência industrial - A estrutura robusta em aço ou aço inoxidável garante um desempenho duradouro em ambientes adversos
- Funcionamento sem necessidade de manutenção - Minimiza o tempo de inatividade graças a um design que praticamente não requer manutenção
- Elevada eficiência de refrigeração - Proporciona um excelente desempenho com caudais baixos e uma queda de pressão mínima
Informações de produto "PWS 3502 115V 60Hz 304SS NV"
A utilização dos permutadores de calor ar/água da Pfannenberg é particularmente adequada em situações em que as temperaturas ambientes são elevadas ou em que a atmosfera se revela particularmente oleosa ou agressiva.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
Funcionamento sem necessidade de manutenção e emissão de ruído extremamente baixa. Áreas de aplicação ideais em que as máquinas ou os processos de produção são arrefecidos com água temperada e, por conseguinte, a água já se encontra disponível.
- Controlo preciso da temperatura - O termóstato e a válvula solenóide integrados garantem um desempenho de refrigeração preciso
- Fiabilidade em condições ambientais extremas - Funciona com segurança em temperaturas ambientes até 70 °C
- Resistência industrial - A estrutura robusta em aço ou aço inoxidável garante um desempenho duradouro em ambientes adversos
- Funcionamento sem necessidade de manutenção - Minimiza o tempo de inatividade graças a um design que praticamente não requer manutenção
- Elevada eficiência de refrigeração - Proporciona um excelente desempenho com caudais baixos e uma queda de pressão mínima
- Número do artigo
- 12358510148
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 1,89 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 3,1 A
- Proteção de IP (interna)
- 34
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 2,5 A
- Pressão de funcionamento admissível (bar)
- 10 bar
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (50 Hz, W, 450 L)
- 6300 W
- Capacidade de refrigeração no modelo W10/A35 (60 Hz, W, 450 L)
- 6300 W
- Temperatura máxima do fluido (°C)
- 35 °C
- Temperatura mínima do fluido (°C)
- 1 °C
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°C)
- 45 °C
- Temperatura mínima no interior do recinto (°C)
- 10 °C
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°C)
- 2-60 °C
- Peso do produto (kg)
- 33 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131041610
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (mm)
- 1450 mm x 400 mm x 218 mm
- Número do artigo
- 12358510148
- Tampa/capa colorida
- aço inoxidável
- Cor da tampa/cobertura RAL
- 9006
- Frequência nominal
- 60 Hz
- Consumo máximo de corrente a 60 Hz
- 1,89 A
- Corrente de arranque a 60 Hz
- 3,1 A
- Proteção de IP (interna)
- 34
- Sistema de proteção (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12/3R/4/4X
- Número de fases
- 1
- Tipo de fusível preliminar
- CC
- Valor pré-fusível
- 2,5 A
- Capacidade de refrigeração em W10/A35 (60 Hz, BTU, 450 L)
- 21496 btu/h
- Temperatura máxima do fluido (°F)
- 95 °F
- Temperatura mínima do fluido (°F)
- 34 °F
- Temperatura máxima no interior do invólucro (°F)
- 113 °F
- Temperatura mínima no interior do recinto (°F)
- 50 °F
- Intervalo de tensão (60 Hz)
- 104-126 V
- Faixa de tensão nominal (50 Hz)
- 115-115 V
- Tipo de tensão
- AC
- Intervalo de temperatura de funcionamento (°F)
- 36-140 °F
- Peso do produto (lb.)
- 73 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131041610
- ETIM-Class
- EC002515
- Dimensões do produto (polegadas)
- 57.09 inch x 15.75 inch x 8.6 inch
Dados técnicos
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 194.06 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 194.06 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 5.16 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 229.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 3502 115V 60Hz 304SS NV
Mounting holes Ø 8 mm
- A
- 590 mm
- B
- 285 mm
- C
- 254 mm
- D
- 250 mm
- E
- 216 mm
- F
- 280 mm
- G
- 206 mm
- H
- 350 mm
- I
- 175 mm
- X
- 400 mm
- Y
- 1450 mm
- Z
- 218 mm
- A
- 23.23 in
- B
- 11.22 in
- C
- 10 in
- D
- 9.84 in
- E
- 8.5 in
- F
- 11.02 in
- G
- 8.11 in
- H
- 13.78 in
- I
- 6.89 in
- X
- 15.75 in
- Y
- 57.09 in
- Z
- 8.58 in
Dimensões