- Empresa
- Soluções Térmicas
-
Soluções de sinalização
- FIND A PRODUCT
- OBTENHA ORIENTAÇÃO
- OBTENHA SUPORTE
- FERRAMENTAS E DOWNLOADS
- Centro de Experiência
Filtro
Intense BR50 montado catálogo
BR50-2 L6L5-LED-CL
Intense Torre de sinalização 2-stages Suporte 100mm
12-24VAC/DC
- Número do artigo
- 22118200004
BR50-2 L6L5-LED-CL
Intense Torre de sinalização 2-stages Suporte 100mm
115VAC
- Número do artigo
- 22115200001
BR50-3 L6L3L5-LED-CL
Intense Torre de sinalização 3-stages
12-24VAC/DC
- Número do artigo
- 22138300002
BR50-3 L6L3L5-LED-CL
Intense Torre de sinalização 3-stages Suporte 100mm
12-24VAC/DC
- Número do artigo
- 22118300009
BR50-3 L6L5L7-LED-CL
Intense Torre de sinalização 3-stages Suporte 100mm
12-24VAC/DC
- Número do artigo
- 22118300010
BR50-3 L6L3L5-LED-CL
Intense Torre de sinalização 3-stages Suporte 100mm
115VAC
- Número do artigo
- 22115300001
BR50-3 L6L5L7-LED-CL
Intense Torre de sinalização 3-stages Suporte 100mm
115VAC
- Número do artigo
- 22115300002