- Empresa
- Soluções Térmicas
-
Soluções de sinalização
- FIND A PRODUCT
- OBTENHA ORIENTAÇÃO
- OBTENHA SUPORTE
- FERRAMENTAS E DOWNLOADS
- Centro de Experiência
Filtro
Patrol Catálogo
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 6cd
12-48VDC 24-48VAC RAL7035 AM
- Número do artigo
- 23383634055
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 3cd
12-48VDC 24-48VAC RAL7035 RD
- Número do artigo
- 23383635055
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 3cd
12-48VDC 24-48VAC RAL7035 RD
- Número do artigo
- 23383635002
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 16cd
12-48VDC 24-48VAC RAL7035 RGB
- Número do artigo
- 23383638055
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 16cd
12-48VDC 24-48VAC RAL7035 RGB
- Número do artigo
- 23383638002
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 9cd
12-48VDC 24-48VAC RAL7035 YE
- Número do artigo
- 23383633055
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 16cd
24VDC RAL7035 RGB-IO-Link
- Número do artigo
- 23383808099
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 6cd
115-230VAC RAL7035 AM
- Número do artigo
- 23383644055
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 3cd
115-230VAC RAL7035 RD
- Número do artigo
- 23383645055
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 3cd
115-230VAC RAL7035 RD
- Número do artigo
- 23383645002
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 16cd
115-230VAC RAL7035 RGB
- Número do artigo
- 23383648055
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 16cd
115-230VAC RAL7035 RGB
- Número do artigo
- 23383648002
PA L 1-R
Patrol Conjunto de sonda radial e LED 105dB 9cd
115-230VAC RAL7035 YE
- Número do artigo
- 23383643055