AB
ABL LED-HI
ABx Многофункциональный светодиодный светильник 28cd
120VDC 115-230VAC RAL1012 AM
Номер продукта:
21118644000
Компактные ксеноновые мигающие маячки серии ABx обеспечивают надёжную визуальную сигнализацию в классическом исполнении.
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Светодиодная технология с длительным сроком службы - Для надежного и не требующего обслуживания управления
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "ABL LED HI 90-253 AC AM"
Компактные ксеноновые мигающие маячки серии ABx обеспечивают надёжную визуальную сигнализацию в классическом исполнении.
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Светодиодная технология с длительным сроком службы - Для надежного и не требующего обслуживания управления
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 21118644000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 90-253 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 120-120 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 90-253 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
- 0,05 A
- Интенсивность света (кд)
- 28 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 122,65 m
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
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
- 54
- Цвет корпуса/изделия
- Жёлтый
- Материал корпуса
- Алюминий
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,65 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131239789
- ETIM-Class
- EC002975
- Размеры изделия (мм)
- 281 mm x 80 mm x 76.5 mm
- Номер артикула
- 21118644000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 90-253 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 120-120 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 90-253 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
- 0,05 A
- Интенсивность света (кд)
- 28 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 402,4 ft.
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
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
- 54
- Цвет корпуса/изделия
- Жёлтый
- Материал корпуса
- Алюминий
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 1,43 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131239789
- ETIM-Class
- EC002975
- Размеры изделия (дюймы)
- 11.06 inch x 3.15 inch x 3.01 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 327.87 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 327.87 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 926.07 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| Manual ABL LED HI | N/A | 926.07 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 56.77 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf | N/A | 34.32 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 8.3 | 10.8 | 10.8 | |
| Предупреждение | 16.5 | 21.6 | 21.6 | |
| Информирование | 37.1 | 48.6 | 48.6 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 27.1 | 35.4 | 35.4 | |
| Предупреждение | 54.1 | 70.9 | 53.2 | |
| Информирование | 121.8 | 159.4 | 97.5 | |