You are currently viewing content for: Сейшельские Острова · русский

Информация о продукте "ABL LED HI 90-253 AC RD"

Компактные ксеноновые мигающие маячки серии ABx обеспечивают надёжную визуальную сигнализацию в классическом исполнении.

  • Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
  • Светодиодная технология с длительным сроком службы - Для надежного и не требующего обслуживания управления
  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Технические данные
Номер артикула
21118645000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
90-253 V
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
120-120 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
90-253 V
Тип напряжения
AC/DC
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
0,05 A
Интенсивность света (кд)
32 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
131,12 m
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
54
Цвет корпуса/изделия
Жёлтый
Материал корпуса
Алюминий
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (кг)
0,65 kg
GTIN (EAN)
4061131121787
ETIM-Class
EC002975
Размеры изделия (мм)
281 mm x 80 mm x 76.5 mm
Номер артикула
21118645000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
90-253 V
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
120-120 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
90-253 V
Тип напряжения
AC/DC
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигание с частотой 1 Гц) (среднее номинальное напряжение)
0,05 A
Интенсивность света (кд)
32 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
430,19 ft.
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
54
Цвет корпуса/изделия
Жёлтый
Материал корпуса
Алюминий
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (фунты)
1,43 lb.
GTIN (EAN)
4061131121787
ETIM-Class
EC002975
Размеры изделия (дюймы)
11.06 inch x 3.15 inch x 3.01 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 327.87 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 327.87 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 926.07 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Manual ABL LED HI N/A pdf 926.07 KB Download
Conformity_CE_085506685_Rev04_Feb21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 56.77 KB Download
Conformity_UKCA_085507041_Rev00_Sep21_Quadro_ABS(L)_LED_HI.pdf N/A pdf 34.32 KB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 8.6 11.1 11.1
Предупреждение 17.1 22.2 22.2
Информирование 38.5 49.9 49.9