AB WB
ABL
ABx Ксеноновая вспышка 15J 102cd
110VAC RAL1012 RD
Номер продукта:
21001165000
Компактные ксеноновые мигающие маячки серии ABx обеспечивают надёжную визуальную сигнализацию в классическом исполнении.
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Высококачественные компоненты - Гарантия длительного срока службы с сохранением 70 % светоотдачи даже после 8 миллионов вспышек
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Мощная вспышка 15 J J - Ксеноновая вспышка обеспечивает отличную заметность
Информация о продукте "ABL 110 AC RD"
Компактные ксеноновые мигающие маячки серии ABx обеспечивают надёжную визуальную сигнализацию в классическом исполнении.
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Высококачественные компоненты - Гарантия длительного срока службы с сохранением 70 % светоотдачи даже после 8 миллионов вспышек
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Мощная вспышка 15 J J - Ксеноновая вспышка обеспечивает отличную заметность
- Номер артикула
- 21001165000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 110-110 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 99-121 V
- Тип напряжения
- AC
- Интенсивность света (кд)
- 102 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 234,1 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Жёлтый
- Материал корпуса
- Алюминий
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,58 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131100232
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (мм)
- 282 mm x 80 mm x 92 mm
- Номер артикула
- 21001165000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 110-110 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 99-121 V
- Тип напряжения
- AC
- Интенсивность света (кд)
- 102 cd
- цвет линз
- Красный
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 768,04 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Жёлтый
- Материал корпуса
- Алюминий
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 1,28 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131100232
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (дюймы)
- 11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 685.6 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 307.79 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 307.79 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf | N/A | 600.17 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf | N/A | 32.7 KB | Download | |
| Quick Guide ABx/ WBx | N/A | 281.77 KB | Download | |
| MANUAL ABx/ WBx | N/A | 685.6 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 19 | 23.8 | 23.8 | |
| Предупреждение | 38 | 47.6 | 47.6 | |
| Информирование | 85.5 | 107.1 | 107.1 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 62.3 | 78.1 | 78.1 | |
| Предупреждение | 124.7 | 156.2 | 117.1 | |
| Информирование | 280.5 | 351.4 | 214.7 | |