You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "ABS 24 DC RD"

Компактные ксеноновые мигающие маячки серии ABx обеспечивают надёжную визуальную сигнализацию в классическом исполнении.

  • Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
  • Высококачественные компоненты - Гарантия длительного срока службы с сохранением 70 % светоотдачи даже после 8 миллионов вспышек
  • Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
  • Мощная вспышка 15 J J - Ксеноновая вспышка обеспечивает отличную заметность
Технические данные
Номер артикула
21001805000
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
DC
Номинальный ток потребления переменного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,7 A
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,7 A
Интенсивность света (кд)
102 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
234,1 m
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Жёлтый
Материал корпуса
Алюминий
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (кг)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131101352
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (мм)
282 mm x 80 mm x 92 mm
Номер артикула
21001805000
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
DC
Номинальный ток потребления переменного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,7 A
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,7 A
Интенсивность света (кд)
102 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
768,04 ft.
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Жёлтый
Материал корпуса
Алюминий
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (фунты)
1,76 lb.
GTIN (EAN)
4061131101352
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (дюймы)
11.1 inch x 3.15 inch x 3.62 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 685.6 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Product sheet DE PDF 307.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 307.79 KB Download
Conformity_CE_085506669_Rev17_Feb21_ABL_usw.pdf N/A pdf 600.17 KB Download
Conformity_UKCA_085507020_Rev00_Sep21_ABL_etc.pdf N/A pdf 32.7 KB Download
Quick Guide ABx/ WBx N/A pdf 281.77 KB Download
MANUAL ABx/ WBx N/A pdf 685.6 KB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 19 23.8 23.8
Предупреждение 38 47.6 47.6
Информирование 85.5 107.1 107.1