You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "BExB G15-E-P 230V AC RD"

Взрывозащищенные светодиодные и ксеноновые сигнальные маяки серии BEx обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию для зон 1 и 2, а также, в зависимости от модели, для зон 21 и 22. Их прочная конструкция гарантирует надежное оповещение о тревоге в сложных условиях эксплуатации.

  • Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 1/21 и классов , подразделений
  • Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
  • Устойчивость к экстремальным температурам - Безупречное управление в диапазоне от -50 °C до 55 °C
  • Распределительная коробка Ex e - Простое подключение и быстрая установка без необходимости доступа к корпусу Ex d
  • Мощная вспышка 15 J J - Ксеноновая вспышка обеспечивает отличную заметность
Технические данные
Номер артикула
31110105000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Интенсивность света (кд)
102 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
234,1 m
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Газ из-за пределов зоны
1, 2
Пыль из зоны выхода
21, 22
Диапазон температур управления (°C)
-50-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
67
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
Литой под давлением алюминий
Материал линзы или купола
ПК/стекло
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (кг)
2,75 kg
GTIN (EAN)
4061131160892
ETIM-Class
EC001335
Размеры изделия (мм)
240 mm x 165 mm x 215 mm
Номер артикула
31110105000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Интенсивность света (кд)
102 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
768,04 ft.
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Газ из-за пределов зоны
1, 2
Пыль из зоны выхода
21, 22
Диапазон температур управления (°F)
-58-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
67
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
Литой под давлением алюминий
Материал линзы или купола
ПК/стекло
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
6,06 lb.
GTIN (EAN)
4061131160892
ETIM-Class
EC001335
Размеры изделия (дюймы)
9.45 inch x 6.5 inch x 8.47 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.18 MB Download
Product sheet DE PDF 414.73 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 414.73 KB Download
Conformity_CE_085506631_Rev10_Apr22_BExBG.pdf N/A pdf 51.6 KB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 19 23.8 23.8
Предупреждение 38 47.6 47.6
Информирование 85.5 107.1 107.1