You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "BExCS 110-05D-P 115VAC RD ATEX"

Комбинированные сигнальные устройства серии BEx обеспечивают высокоэффективное звуковое и визуальное оповещение об аварийных ситуациях в опасных зонах 1 и 2, а также, в зависимости от модели, в зонах 21 и 22. Их прочная конструкция гарантирует надежную подачу сигналов в сложных промышленных условиях.

  • Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 1/21 и классов , подразделений
  • Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
  • Устойчивость к экстремальным температурам - Безупречное управление в диапазоне от -50 °C до 55 °C
  • Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
  • Мощная ксеноновая вспышка - Высокая сигнальная эффективность и большой радиус действия
Технические данные
Номер артикула
32074155000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
103-126 V
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,25 A
Тип напряжения
AC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
110 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-9 dB
Количество сигналов тревоги
32
Количество внешних выбираемых тонов
3
Интенсивность света (кд)
32 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
131,12 m
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Газ зоны группы
IIB
Зональная группа «Пыль»
IIIC
Газ из-за пределов зоны
1, 2
Пыль из зоны выхода
21, 22
Диапазон температур управления (°C)
-50-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
67
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
Литой под давлением алюминий
Материал линзы или купола
ПК/стекло
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (кг)
5 kg
GTIN (EAN)
4061131163985
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (мм)
235 mm x 162 mm x 263 mm
Номер артикула
32074155000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
103-126 V
Тип напряжения
AC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
110 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-9 dB
Количество сигналов тревоги
32
Количество внешних выбираемых тонов
3
Интенсивность света (кд)
32 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
430,19 ft.
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Газ зоны группы
IIB
Зональная группа «Пыль»
IIIC
Газ из-за пределов зоны
1, 2
Пыль из зоны выхода
21, 22
Диапазон температур управления (°F)
-58-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
67
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
Литой под давлением алюминий
Материал линзы или купола
ПК/стекло
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
11,023 lb.
GTIN (EAN)
4061131163985
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (дюймы)
9.25 inch x 6.38 inch x 10.35 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.07 MB Download
Product sheet DE PDF 1.71 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.71 MB Download
Conformity_CE_085506626_Rev07_May21_BExCS.pdf N/A pdf 49.86 KB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 27.4 23.2 27.4
Предупреждение 54.8 46.4 54.8
Информирование 123.3 104.4 123.3