You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "BExS 120E-C 230V AC"

Звуковые сигнализаторы серии BEx обеспечивают высокоэффективную звуковую сигнализацию для взрывоопасных зон 1 и 2, а также, в зависимости от модели, для зон 21 и 22. Их прочная конструкция гарантирует надежное оповещение о тревоге в сложных промышленных и морских условиях эксплуатации.

  • Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 1 и классов , подразделений
  • Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
  • Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
  • Устойчивость к экстремальным температурам - Безупречное управление в диапазоне от -50 °C до 70 °C
  • Распределительная коробка Ex e - Простое подключение и быстрая установка без необходимости доступа к корпусу Ex d
Технические данные
Номер артикула
32078100000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,056 A
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
113 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-9 dB
Количество сигналов тревоги
32
Количество внешних выбираемых тонов
4
Газ зоны группы
IIC/IIB
Зональная группа «Пыль»
IIIC
Газ из-за пределов зоны
1, 2
Диапазон температур управления (°C)
-50-70 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66/67
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
Литой под давлением алюминий
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
GTIN (EAN)
4061131164289
ETIM-Class
EC001356
Размеры изделия (мм)
220 mm x 220 mm x 326 mm
Номер артикула
32078100000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,056 A
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
113 dB(A)
Уровень снижения уровня шума: 1
-9 dB
Количество сигналов тревоги
32
Количество внешних выбираемых тонов
4
Газ зоны группы
IIC/IIB
Зональная группа «Пыль»
IIIC
Газ из-за пределов зоны
1, 2
Диапазон температур управления (°F)
-58-158 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66/67
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
Литой под давлением алюминий
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
9,127 lb.
GTIN (EAN)
4061131164289
ETIM-Class
EC001356
Размеры изделия (дюймы)
8.66 inch x 8.66 inch x 12.83 inch
Description Language Type Size Link
Certificate DOP DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 72.91 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.27 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.16 MB Download
Product sheet DE PDF 1.59 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Conformity_CE_085506630_Rev11_Apr22_BExS_BExL.pdf N/A pdf 52.2 KB Download