You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "BR50-3 115A S100 20 L6L3L5"

Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.

  • Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую 
  • Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
  • Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
  • Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
  • Универсальный шаблон для сверления - Подходит для большинства установок без каких-либо модификаций
Технические данные
Номер артикула
22115300001
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
103.5-126.5 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,072 A
Способ крепления сигнального устройства
Стенд
Длина трубы
100 mm
Количество модулей сигнальной башни
3
цветовой модуль 1
Красный
цветовой модуль 2
Жёлтый
цветовой модуль 3
Зелёный
Тип оптического сигнала
Непрерывный свет
Тип лампы
LED
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
0 dB(A)
Диапазон температур управления (°C)
-25-50 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4X
Материал корпуса
ABS
Цвет корпуса/изделия
Черный
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249351
Диаметр оптики
50 mm
Наружный диаметр
54 mm
Размеры изделия (мм)
70 mm x 70 mm x 321 mm
Вес упаковочной единицы (кг)
0,65 kg
Вес изделия (кг)
0,45 kg
Номер артикула
22115300001
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
103.5-126.5 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,072 A
Способ крепления сигнального устройства
Стенд
Длина трубы
100 mm
Цвет корпуса/изделия
Черный
Количество модулей сигнальной башни
3
цветовой модуль 1
Красный
цветовой модуль 2
Жёлтый
цветовой модуль 3
Зелёный
Тип оптического сигнала
Непрерывный свет
Тип лампы
LED
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
0 dB(A)
Диапазон температур управления (°C)
-25-50 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
65
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4X
Материал корпуса
ABS
ETIM-Class
EC001042
GTIN (EAN)
4061131249351
Диаметр оптики
50 mm
Наружный диаметр
54 mm
Размеры изделия (мм)
70 mm x 70 mm x 321 mm
Вес изделия (кг)
0,45 kg
Вес упаковочной единицы (кг)
0,65 kg
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Product sheet DE PDF 123.45 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 123.45 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR 50-BC (Base) N/A pdf 158.42 KB Download
Manual Signal Tower BR 50 N/A pdf 2.02 MB Download