Intense BR50
BR50-3 L6L5L7-LED-CL
Intense Сигнальная башня 3-stages Стенд 100mm
115VAC
Номер продукта:
22115300002
Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.
- Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую
- Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
- Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
- Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
- Универсальный шаблон для сверления - Подходит для большинства установок без каких-либо модификаций
Информация о продукте "BR50-3 115A S100 20 L6L5L7"
Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.
- Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую
- Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
- Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
- Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
- Универсальный шаблон для сверления - Подходит для большинства установок без каких-либо модификаций
- Номер артикула
- 22115300002
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-115 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 103.5-126.5 V
- Тип напряжения
- AC
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,072 A
- Способ крепления сигнального устройства
- Стенд
- Длина трубы
- 100 mm
- Количество модулей сигнальной башни
- 3
- цветовой модуль 1
- Красный
- цветовой модуль 2
- Синий
- цветовой модуль 3
- Зелёный
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Тип лампы
- LED
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 0 dB(A)
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-50 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Материал корпуса
- ABS
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131249375
- Диаметр оптики
- 50 mm
- Наружный диаметр
- 54 mm
- Размеры изделия (мм)
- 70 mm x 70 mm x 321 mm
- Вес упаковочной единицы (кг)
- 0,65 kg
- Вес изделия (кг)
- 0,45 kg
- Номер артикула
- 22115300002
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-115 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 103.5-126.5 V
- Тип напряжения
- AC
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,072 A
- Способ крепления сигнального устройства
- Стенд
- Длина трубы
- 100 mm
- Цвет корпуса/изделия
- Черный
- Количество модулей сигнальной башни
- 3
- цветовой модуль 1
- Красный
- цветовой модуль 2
- Синий
- цветовой модуль 3
- Зелёный
- Тип оптического сигнала
- Непрерывный свет
- Тип лампы
- LED
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 0 dB(A)
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-50 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 65
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Материал корпуса
- ABS
- ETIM-Class
- EC001042
- GTIN (EAN)
- 4061131249375
- Диаметр оптики
- 50 mm
- Наружный диаметр
- 54 mm
- Размеры изделия (мм)
- 70 mm x 70 mm x 321 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,45 kg
- Вес упаковочной единицы (кг)
- 0,65 kg
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 12.95 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.24 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 123.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 123.45 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.07 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.07 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 13.12 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 13.25 MB | Download |
| Quick Guide BR 50-BC (Base) | N/A | 158.42 KB | Download | |
| Manual Signal Tower BR 50 | N/A | 2.02 MB | Download |