You are currently viewing content for: Нидерланды · русский

Информация о продукте "BR50-CL-RD CONT.LIGHT RD"

Модульная сигнальная колонна INTENSE BR 50 позволяет реализовывать индивидуальные концепции индикации состояния оборудования и технологических процессов. Для удовлетворения индивидуальных требований можно комбинировать до пяти модулей: светодиодных, ксеноновых, звуковых, с мониторингом функций или модулей IO-Link, используя гибкие варианты монтажа.

  • Разнообразные варианты монтажа - Может устанавливаться с помощью трубчатой подставки с цоколем, трубы, монтажного кронштейна или напрямую 
  • Сверхяркий и сверхтонкие - Превосходная различимость в компактном корпусе диаметром 54 мм
  • Повышенная степень защиты по стандарту IP благодаря дополнительной прокладке - Подходит для условий, где требуется промывка водой
  • Сменный светодиод - Экологичный дизайн, позволяющий сократить количество отходов
  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Технические данные
Номер артикула
28250040050
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-230 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
12-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
10-253 V
Тип напряжения
AC/DC
цвет линз
Красный
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Диапазон температур управления (°C)
-25-50 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Материал корпуса
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131151227
Наружный диаметр
54 mm
Размеры изделия (мм)
82 mm x 56 mm x 56 mm
Вес изделия (кг)
0,08 kg
Номер артикула
28250040050
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-230 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
12-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
10-253 V
Тип напряжения
AC/DC
цвет линз
Красный
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Диапазон температур управления (°F)
-13-122 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Материал корпуса
ABS
ETIM-Class
EC000232
GTIN (EAN)
4061131151227
Наружный диаметр
54 mm
Размеры изделия (дюймы)
3.23 inch x 2.21 inch x 2.21 inch
Вес изделия (фунты)
0,18 lb.
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 225.27 KB Download
Product sheet DE PDF 4.07 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.07 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 26.89 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 12.95 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 13.12 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 13.25 MB Download
Quick Guide BR50 Easy Flexi FL N/A pdf 148.65 KB Download