You are currently viewing content for: Сейшельские Острова · русский

Информация о продукте "CCE6201 1700 WT CE HSP STD"

Холодильные установки Pfannenberg представляют собой централизованное и экономичное решение и идеально отвечают потребностям промышленности в точном регулировании температуры и абсолютной надежности — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Прочные, надежные и чрезвычайно удобные в обслуживании компактные холодильные установки серии CCE гарантируют снижение затрат на техническое обслуживание и увеличение срока службы.

Наши компактные и эффективные чиллеры серии CCE 6101–6301 (тип 12 по стандарту NEMA) обладают многими характеристиками, присущими обычно только более крупным моделям. Эти чиллеры с уменьшенной габаритной конструкцией представляют собой оптимальное решение для интегрированного охлаждения двигателей и/или технологических процессов, необходимого для высокоскоростных обрабатывающих центров. Прочные, надёжные и чрезвычайно удобные в обслуживании компактные чиллеры CCE гарантируют снижение затрат на техническое обслуживание и увеличение срока службы. Благодаря однофазному питанию их легко установить в большинстве коммерческих и промышленных помещений.

  • Соответствие международным стандартам - Полное соответствие международным стандартам электробезопасности CE и UL 508A, что обеспечивает упрощенный монтаж в любой стране мира и отсутствие нормативных барьеров
  • Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
  • Компактный чиллер с поддержкой Plug-and-Play для быстрой установки и простой интеграции - Очень быстрая установка без технических сложностей, сокращение времени и затрат на ввод в эксплуатацию, быстрый запуск и беспроблемная интеграция даже в условиях ограниченного пространства или в существующую инфраструктуру — минимальное время простоя, упрощенное развертывание и максимальная гибкость при размещении.
  • Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
  • Архитектура, обеспечивающая быстрое обслуживание, с удобным доступом, системой быстрой замены фильтров и интеллектуальной диагностикой - Обеспечивает сокращение времени технического обслуживания и снижение затрат на него, гарантируя более быстрое и точное устранение неисправностей, увеличение срока службы компонентов и, в конечном итоге, максимальное время безотказной работы оборудования.
Технические данные
Номер артикула
42130175006
Цвет корпуса/изделия
Серый
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Количество фаз
1
Тип предохранителя
gG
Количество хладагента (г)
700 g
Количество хладагента (унции)
24,69 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
13 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
230-230 V
Тип напряжения
AC
Пакет конфигурации чиллера
Настройка HSP
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 80/20
Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, Вт)
1700 W
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Отдельно стоящий
F-Gas ready
Да
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
1700 W
Краткое описание типа устройства для охлаждения
CCE6201 1700
Area of application (market)
Промышленный
Вес изделия (кг)
67 kg
GTIN (EAN)
4061131177319
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (мм)
634 mm x 600 mm x 557 mm
Номер артикула
42130175006
Цвет корпуса/изделия
Серый
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7035
Номинальная частота
50 Hz
Количество фаз
1
Тип предохранителя
gG
Количество хладагента (унции)
24,69 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
55 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
230-230 V
Тип напряжения
AC
Пакет конфигурации чиллера
Настройка HSP
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 80/20
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Отдельно стоящий
F-Gas ready
Да
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
1700 W
Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
5800 btu/h
Краткое описание типа устройства для охлаждения
CCE6201 1700
Area of application (market)
Промышленный
Вес изделия (фунты)
147,7 lb.
GTIN (EAN)
4061131177319
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (дюймы)
25 inch x 23.6 inch x 21.93 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE PDF 771.03 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 771.03 KB Download
70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf N/A pdf 2.59 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 1.7 MB Download
70040-120_01-_-(CCE_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf N/A pdf 2.55 MB Download
OPERATING & MAINTENANCE MANUAL N/A pdf 2.4 MB Download
CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf N/A pdf 344.89 KB Download
DataSheet_42130175006_2.0.pdf N/A pdf 37.61 KB Download

Technical Drawings

CCE6201 1700 WT CE HSP STD

Размеры
A
574 mm
B
435.7 mm
X
600 mm
Y
571.5 mm
Z
495 mm
A
22.6 in
B
17.15 in
X
23.62 in
Y
22.5 in
Z
19.49 in