You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "CCE6201 WT CE HS STD 230/1/50 R1234YF"

Холодильные установки Pfannenberg представляют собой централизованное и экономичное решение и идеально отвечают потребностям промышленности в точном регулировании температуры и абсолютной надежности — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Прочные, надежные и чрезвычайно удобные в обслуживании компактные холодильные установки серии CCE гарантируют снижение затрат на техническое обслуживание и увеличение срока службы.

Наши компактные и эффективные чиллеры серии CCE 6101–6301 (тип 12 по стандарту NEMA) обладают многими характеристиками, присущими обычно только более крупным моделям. Эти чиллеры с уменьшенной габаритной конструкцией представляют собой оптимальное решение для интегрированного охлаждения двигателей и/или технологических процессов, необходимого для высокоскоростных обрабатывающих центров. Прочные, надёжные и чрезвычайно удобные в обслуживании компактные чиллеры CCE гарантируют снижение затрат на техническое обслуживание и увеличение срока службы. Благодаря однофазному питанию их легко установить в большинстве коммерческих и промышленных помещений.

  • Соответствие международным стандартам - Полное соответствие международным стандартам электробезопасности CE и UL 508A, что обеспечивает упрощенный монтаж в любой стране мира и отсутствие нормативных барьеров
  • Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
  • Компактный чиллер с поддержкой Plug-and-Play для быстрой установки и простой интеграции - Очень быстрая установка без технических сложностей, сокращение времени и затрат на ввод в эксплуатацию, быстрый запуск и беспроблемная интеграция даже в условиях ограниченного пространства или в существующую инфраструктуру — минимальное время простоя, упрощенное развертывание и максимальная гибкость при размещении.
  • Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
  • Архитектура, обеспечивающая быстрое обслуживание, с удобным доступом, системой быстрой замены фильтров и интеллектуальной диагностикой - Обеспечивает сокращение времени технического обслуживания и снижение затрат на него, гарантируя более быстрое и точное устранение неисправностей, увеличение срока службы компонентов и, в конечном итоге, максимальное время безотказной работы оборудования.
Технические данные
Номер артикула
42130175103
Цвет корпуса/изделия
Серый
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7035
Номинальная частота
60 Hz
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
6,8 A
Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
6,9 A
Пусковой ток, 50 Гц
16,5 A
Пусковой ток, 60 Гц
21 A
Степень защиты IP (внешняя)
54
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
62 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1100 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1300 W
Тип предохранителя
T
Значение до срабатывания предохранителя
12 A
Количество хладагента (г)
700 g
Количество хладагента (унции)
24,69 oz.
Тип холодильного агента
R1234yf
Макс. температура жидкости (°C)
30 °C
Мин. температура жидкости (°C)
13 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
230-230 V
Тип напряжения
AC
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
1300 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
1300 m³/h
Пакет конфигурации чиллера
Конфигурация B
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 80/20
Вместимость бака (л)
10 L
Расход (насос) (л/мин) (50 Гц)
7,5 L/min
Давление в насосе (50 Гц, бар)
3,5 bar
Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
2 K
Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, Вт)
1700 W
Холодопроизводительность при W18/A32 (60 Гц, Вт)
1700 W
Подключение (охлаждающая жидкость)
1/2 дюйма
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Отдельно стоящий
Тип и номинал предохранителя
T / 12 A
F-Gas ready
Да
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
1700 W
Краткое описание типа устройства для охлаждения
CCE6201 WT
Area of application (market)
Промышленный
Диапазон температур управления (°C)
13-45 °C
Вес изделия (кг)
67 kg
GTIN (EAN)
4061131275077
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (мм)
634 mm x 600 mm x 557 mm
Номер артикула
42130175103
Цвет корпуса/изделия
Серый
Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
7035
Номинальная частота
60 Hz
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
6,8 A
Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
6,9 A
Пусковой ток, 50 Гц
16,5 A
Пусковой ток, 60 Гц
21 A
Степень защиты IP (внешняя)
54
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
62 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
62 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1100 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1300 W
Тип предохранителя
T
Значение до срабатывания предохранителя
12 A
Количество хладагента (унции)
24,69 oz.
Тип холодильного агента
R1234yf
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
55 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
230-230 V
Тип напряжения
AC
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
765 cfm
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
765 cfm
Пакет конфигурации чиллера
Конфигурация B
Смесь холодильного агента (рекомендуется)
Вода/гликоль — 80/20
Вместимость бака (л)
10 L
Вместимость бака (гал.)
2,64 gal
Расход (насос) (гал./мин.) (50 Гц)
1,98 gal/min
Давление в насосе (50 Гц, фунты на квадратный дюйм)
51 psi
Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
2 K
Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, БТУ)
5800,64 btu/h
Холодопроизводительность при W18/A32 (60 Гц, БТУ)
5800,64 btu/h
Подключение (охлаждающая жидкость)
1/2 дюйма
Тип охлаждающей среды
Вода
Способ монтажа чиллера
Отдельно стоящий
Тип и номинал предохранителя
T / 12 A
F-Gas ready
Да
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
1700 W
Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
5800 btu/h
Краткое описание типа устройства для охлаждения
CCE6201 WT
Area of application (market)
Промышленный
Диапазон температур управления (°F)
55-113 °F
Вес изделия (фунты)
147,7 lb.
GTIN (EAN)
4061131275077
ETIM-Class
EC002516
Размеры изделия (дюймы)
25 inch x 23.6 inch x 21.93 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 344.89 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 932.98 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 87.34 KB Download

Technical Drawings

CCE6201 WT CE HS STD 230/1/50 R1234YF

Размеры
A
574 mm
B
435.7 mm
X
600 mm
Y
571.5 mm
Z
495 mm
A
22.6 in
B
17.15 in
X
23.62 in
Y
22.5 in
Z
19.49 in