Compact Packaged Chillers
CCE6601 6500 WT CE HSP STD
Industrial компактный чиллер 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Номер продукта:
42130655006
Холодильные установки Pfannenberg представляют собой централизованное и экономичное решение и идеально отвечают потребностям промышленности в точном регулировании температуры и абсолютной надежности — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Прочные, надежные и чрезвычайно удобные в обслуживании компактные холодильные установки серии CCE гарантируют снижение затрат на техническое обслуживание и увеличение срока службы.
- Соответствие международным стандартам - Полное соответствие международным стандартам электробезопасности CE и UL 508A, что обеспечивает упрощенный монтаж в любой стране мира и отсутствие нормативных барьеров
- Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
- Компактный чиллер с поддержкой Plug-and-Play для быстрой установки и простой интеграции - Очень быстрая установка без технических сложностей, сокращение времени и затрат на ввод в эксплуатацию, быстрый запуск и беспроблемная интеграция даже в условиях ограниченного пространства или в существующую инфраструктуру — минимальное время простоя, упрощенное развертывание и максимальная гибкость при размещении.
- Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
- Архитектура, обеспечивающая быстрое обслуживание, с удобным доступом, системой быстрой замены фильтров и интеллектуальной диагностикой - Обеспечивает сокращение времени технического обслуживания и снижение затрат на него, гарантируя более быстрое и точное устранение неисправностей, увеличение срока службы компонентов и, в конечном итоге, максимальное время безотказной работы оборудования.
Информация о продукте "CCE6601 6500 WT CE HSP STD"
Холодильные установки Pfannenberg представляют собой централизованное и экономичное решение и идеально отвечают потребностям промышленности в точном регулировании температуры и абсолютной надежности — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Прочные, надежные и чрезвычайно удобные в обслуживании компактные холодильные установки серии CCE гарантируют снижение затрат на техническое обслуживание и увеличение срока службы.
- Соответствие международным стандартам - Полное соответствие международным стандартам электробезопасности CE и UL 508A, что обеспечивает упрощенный монтаж в любой стране мира и отсутствие нормативных барьеров
- Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
- Компактный чиллер с поддержкой Plug-and-Play для быстрой установки и простой интеграции - Очень быстрая установка без технических сложностей, сокращение времени и затрат на ввод в эксплуатацию, быстрый запуск и беспроблемная интеграция даже в условиях ограниченного пространства или в существующую инфраструктуру — минимальное время простоя, упрощенное развертывание и максимальная гибкость при размещении.
- Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
- Архитектура, обеспечивающая быстрое обслуживание, с удобным доступом, системой быстрой замены фильтров и интеллектуальной диагностикой - Обеспечивает сокращение времени технического обслуживания и снижение затрат на него, гарантируя более быстрое и точное устранение неисправностей, увеличение срока службы компонентов и, в конечном итоге, максимальное время безотказной работы оборудования.
- Номер артикула
- 42130655006
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Количество фаз
- 3
- Тип предохранителя
- gG
- Количество хладагента (г)
- 1500 g
- Количество хладагента (унции)
- 52,91 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 13 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-506 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-506 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-460 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 400-460 V
- Тип напряжения
- AC
- Пакет конфигурации чиллера
- Настройка HSP
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 80/20
- Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, Вт)
- 6500 W
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- F-Gas ready
- Да
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 6500 W
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- CCE6601 6500
- Area of application (market)
- Промышленный
- Вес изделия (кг)
- 109 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131177593
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (мм)
- 983 mm x 600 mm x 676 mm
- Номер артикула
- 42130655006
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Количество фаз
- 3
- Тип предохранителя
- gG
- Количество хладагента (унции)
- 52,91 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 55 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-506 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-506 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-460 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 400-460 V
- Тип напряжения
- AC
- Пакет конфигурации чиллера
- Настройка HSP
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 80/20
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- F-Gas ready
- Да
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 6500 W
- Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
- 22180 btu/h
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- CCE6601 6500
- Area of application (market)
- Промышленный
- Вес изделия (фунты)
- 240,3 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131177593
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (дюймы)
- 38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 344.89 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 932.98 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 310.58 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 310.58 KB | Download | |
| 70040-096_01-C(Controller_Manual).pdf | N/A | 2.59 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 1.7 MB | Download | |
| 70040-120_01-_-(CCE_Op._Manual_EN-DE-IT-ES-FR-RU).pdf | N/A | 2.55 MB | Download | |
| OPERATING & MAINTENANCE MANUAL | N/A | 2.4 MB | Download | |
| CE-CCE 6101-6601-IT-EN-D_5.0.pdf | N/A | 344.89 KB | Download | |
| DataSheet_42130655006_3.0.pdf | N/A | 37.48 KB | Download |
Technical Drawings
CCE6601 6500 WT CE HSP STD
- A
- 565 mm
- B
- 638 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 921.5 mm
- Z
- 676 mm
- A
- 22.24 in
- B
- 25.12 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 36.28 in
- Z
- 26.61 in
Размеры