Compact Packaged Chillers
CCE6601 WT WT CE HSP STD
Industrial компактный чиллер 6.5kW water/glycol
400VAC 3~ 50/60Hz R454C
Номер продукта:
42130655404
Холодильные установки Pfannenberg представляют собой централизованное и экономичное решение и идеально отвечают потребностям промышленности в точном регулировании температуры и абсолютной надежности — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Прочные, надежные и чрезвычайно удобные в обслуживании компактные холодильные установки серии CCE гарантируют снижение затрат на техническое обслуживание и увеличение срока службы.
- Соответствие международным стандартам - Полное соответствие международным стандартам электробезопасности CE и UL 508A, что обеспечивает упрощенный монтаж в любой стране мира и отсутствие нормативных барьеров
- Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
- Компактный чиллер с поддержкой Plug-and-Play для быстрой установки и простой интеграции - Очень быстрая установка без технических сложностей, сокращение времени и затрат на ввод в эксплуатацию, быстрый запуск и беспроблемная интеграция даже в условиях ограниченного пространства или в существующую инфраструктуру — минимальное время простоя, упрощенное развертывание и максимальная гибкость при размещении.
- Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
- Архитектура, обеспечивающая быстрое обслуживание, с удобным доступом, системой быстрой замены фильтров и интеллектуальной диагностикой - Обеспечивает сокращение времени технического обслуживания и снижение затрат на него, гарантируя более быстрое и точное устранение неисправностей, увеличение срока службы компонентов и, в конечном итоге, максимальное время безотказной работы оборудования.
Информация о продукте "CCE6601 WT CE HSP STD 400-460/3 R454C"
Холодильные установки Pfannenberg представляют собой централизованное и экономичное решение и идеально отвечают потребностям промышленности в точном регулировании температуры и абсолютной надежности — 24 часа в сутки, 365 дней в году. Прочные, надежные и чрезвычайно удобные в обслуживании компактные холодильные установки серии CCE гарантируют снижение затрат на техническое обслуживание и увеличение срока службы.
- Соответствие международным стандартам - Полное соответствие международным стандартам электробезопасности CE и UL 508A, что обеспечивает упрощенный монтаж в любой стране мира и отсутствие нормативных барьеров
- Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
- Компактный чиллер с поддержкой Plug-and-Play для быстрой установки и простой интеграции - Очень быстрая установка без технических сложностей, сокращение времени и затрат на ввод в эксплуатацию, быстрый запуск и беспроблемная интеграция даже в условиях ограниченного пространства или в существующую инфраструктуру — минимальное время простоя, упрощенное развертывание и максимальная гибкость при размещении.
- Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
- Архитектура, обеспечивающая быстрое обслуживание, с удобным доступом, системой быстрой замены фильтров и интеллектуальной диагностикой - Обеспечивает сокращение времени технического обслуживания и снижение затрат на него, гарантируя более быстрое и точное устранение неисправностей, увеличение срока службы компонентов и, в конечном итоге, максимальное время безотказной работы оборудования.
- Номер артикула
- 42130655404
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 8 A
- Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 9 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 36 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 40 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 54
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 62 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 62 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 3400 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 3700 W
- Тип предохранителя
- T
- Значение до срабатывания предохранителя
- 12 A
- Количество хладагента (г)
- 1300 g
- Количество хладагента (унции)
- 45,86 oz.
- Тип холодильного агента
- R454C
- Макс. температура жидкости (°C)
- 30 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 13 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 414-506 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-400 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 460-460 V
- Тип напряжения
- AC
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 2300 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 2300 m³/h
- Пакет конфигурации чиллера
- Настройка HSP
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 80/20
- Вместимость бака (л)
- 30 L
- Расход (насос) (л/мин) (50 Гц)
- 15 L/min
- Давление в насосе (50 Гц, бар)
- 2,6 bar
- Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
- 2 K
- Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, Вт)
- 6500 W
- Холодопроизводительность при W18/A32 (60 Гц, Вт)
- 6500 W
- Подключение (охлаждающая жидкость)
- 3/4 дюйма
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- Тип и номинал предохранителя
- T / 12 A
- F-Gas ready
- Да
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 6500 W
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- CCE6601 WT
- Area of application (market)
- Промышленный
- Диапазон температур управления (°C)
- 13-45 °C
- Вес изделия (кг)
- 114 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131275954
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (мм)
- 983 mm x 600 mm x 676 mm
- Номер артикула
- 42130655404
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 8 A
- Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 9 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 36 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 40 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 54
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 62 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 62 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 3400 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 3700 W
- Тип предохранителя
- T
- Значение до срабатывания предохранителя
- 12 A
- Количество хладагента (унции)
- 45,86 oz.
- Тип холодильного агента
- R454C
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 55 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 414-506 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-400 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 460-460 V
- Тип напряжения
- AC
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 1353,73 cfm
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 1353,73 cfm
- Пакет конфигурации чиллера
- Настройка HSP
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 80/20
- Вместимость бака (л)
- 30 L
- Вместимость бака (гал.)
- 7,925 gal
- Расход (насос) (гал./мин.) (50 Гц)
- 3,962 gal/min
- Давление в насосе (50 Гц, фунты на квадратный дюйм)
- 38 psi
- Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
- 2 K
- Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, БТУ)
- 22179 btu/h
- Холодопроизводительность при W18/A32 (60 Гц, БТУ)
- 22179 btu/h
- Подключение (охлаждающая жидкость)
- 3/4 дюйма
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- Тип и номинал предохранителя
- T / 12 A
- F-Gas ready
- Да
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 6500 W
- Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
- 22180 btu/h
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- CCE6601 WT
- Area of application (market)
- Промышленный
- Диапазон температур управления (°F)
- 55-113 °F
- Вес изделия (фунты)
- 251,33 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131275954
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (дюймы)
- 38.7 inch x 23.6 inch x 26.61 inch
Технические данные
Technical Drawings
CCE6601 WT CE HSP STD 400-460/3 R454C
- A
- 565 mm
- B
- 638 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 921.5 mm
- Z
- 676 mm
- A
- 22.24 in
- B
- 25.12 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 36.28 in
- Z
- 26.61 in
Размеры