CWB
CWB-Ex
CWB Бывший ксеноновый фонарь 5J 39cd zone 1, 2, 21, 22
115VAC-DNV RAL1018 AM
Номер продукта:
31006134000
Мощная ксеноновая мигающая лампа CWB-ATEX обеспечивает надёжную визуальную сигнализацию в взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22. Она предназначена для эксплуатации в сложных условиях промышленности, химической и нефтехимической отраслей, а также на морских объектах.
- Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 1/21 и классов , подразделений
- Высокая ударо- и вибростойкость - Обеспечение надежной работы в сложных условиях эксплуатации
- Распределительная коробка Ex e - Простое подключение и быстрая установка без необходимости доступа к корпусу Ex d
- Мощная ксеноновая вспышка - Высокая сигнальная эффективность и большой радиус действия
Информация о продукте "CWB-ATEX 110-127 50/60Hz PC OR"
Мощная ксеноновая мигающая лампа CWB-ATEX обеспечивает надёжную визуальную сигнализацию в взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22. Она предназначена для эксплуатации в сложных условиях промышленности, химической и нефтехимической отраслей, а также на морских объектах.
- Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 1/21 и классов , подразделений
- Высокая ударо- и вибростойкость - Обеспечение надежной работы в сложных условиях эксплуатации
- Распределительная коробка Ex e - Простое подключение и быстрая установка без необходимости доступа к корпусу Ex d
- Мощная ксеноновая вспышка - Высокая сигнальная эффективность и большой радиус действия
- Номер артикула
- 31006134000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-115 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 110-127 V
- Тип напряжения
- AC
- Интенсивность света (кд)
- 39 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 144,75 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Газ зоны группы
- IIC
- Зональная группа «Пыль»
- IIIC
- Газ из-за пределов зоны
- 1, 2
- Пыль из зоны выхода
- 21, 22
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-50 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Жёлтый
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь (SS304, V2A)
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (кг)
- 1,5 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131158189
- ETIM-Class
- EC001335
- Размеры изделия (мм)
- 260 mm x 70 mm x 91 mm
- Номер артикула
- 31006134000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-115 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 110-127 V
- Тип напряжения
- AC
- Интенсивность света (кд)
- 39 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 474,91 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Газ зоны группы
- IIC
- Зональная группа «Пыль»
- IIIC
- Газ из-за пределов зоны
- 1, 2
- Пыль из зоны выхода
- 21, 22
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-122 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 90 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Цвет корпуса/изделия
- Жёлтый
- Материал корпуса
- нержавеющая сталь (SS304, V2A)
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 3,31 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131158189
- ETIM-Class
- EC001335
- Размеры изделия (дюймы)
- 10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 169.66 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 135.6 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 95.07 KB | Download |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 116.32 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.65 MB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 96.22 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 928.91 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 552.15 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 552.15 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf | N/A | 53.33 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 11 | 10.8 | 10.8 | |
| Предупреждение | 22 | 21.6 | 21.6 | |
| Информирование | 49.5 | 48.6 | 48.6 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 36.1 | 35.4 | 35.4 | |
| Предупреждение | 72.2 | 70.9 | 53.2 | |
| Информирование | 162.4 | 159.4 | 97.5 | |