You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "CWB-ATEX 12-48DC 24-42AC PC BL"

Мощная ксеноновая мигающая лампа CWB-ATEX обеспечивает надёжную визуальную сигнализацию в взрывоопасных зонах 1, 2, 21 и 22. Она предназначена для эксплуатации в сложных условиях промышленности, химической и нефтехимической отраслей, а также на морских объектах.

  • Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 1/21 и классов , подразделений
  • Высокая ударо- и вибростойкость - Обеспечение надежной работы в сложных условиях эксплуатации
  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
  • Распределительная коробка Ex e - Простое подключение и быстрая установка без необходимости доступа к корпусу Ex d
  • Мощная ксеноновая вспышка - Высокая сигнальная эффективность и большой радиус действия
Технические данные
Номер артикула
31006907000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
24-24 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
24-42 V
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-48 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
12-48 V
Тип напряжения
AC/DC
Интенсивность света (кд)
32 cd
цвет линз
Синий
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
131,12 m
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Газ зоны группы
IIC
Зональная группа «Пыль»
IIIC
Газ из-за пределов зоны
1, 2
Пыль из зоны выхода
21, 22
Диапазон температур управления (°C)
-40-50 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Жёлтый
Материал корпуса
нержавеющая сталь (SS304, V2A)
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (кг)
1,5 kg
GTIN (EAN)
4061131158394
ETIM-Class
EC001335
Размеры изделия (мм)
260 mm x 70 mm x 91 mm
Номер артикула
31006907000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
24-24 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
24-42 V
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-48 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
12-48 V
Тип напряжения
AC/DC
Интенсивность света (кд)
32 cd
цвет линз
Синий
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
430,19 ft.
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Газ зоны группы
IIC
Зональная группа «Пыль»
IIIC
Газ из-за пределов зоны
1, 2
Пыль из зоны выхода
21, 22
Диапазон температур управления (°F)
-40-122 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Цвет корпуса/изделия
Жёлтый
Материал корпуса
нержавеющая сталь (SS304, V2A)
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
3,31 lb.
GTIN (EAN)
4061131158394
ETIM-Class
EC001335
Размеры изделия (дюймы)
10.24 inch x 2.76 inch x 3.58 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 552.15 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 552.15 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 928.91 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.65 MB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 96.22 KB Download
Conformity_CE_085506624_Rev16_Nov20_CWB_ATEX.pdf N/A pdf 53.33 KB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 9.8 9.6 9.6
Предупреждение 19.6 19.2 19.2
Информирование 44.1 43.2 43.2