You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DHS 3441 400/460V DIS LG"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).

  • Высокий класс защиты - Устройства имеют уникальную конструкцию, обеспечивающую надежную самозащиту в условиях, соответствующих классам защиты NEMA 3R, 4 и 4X
  • Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
  • Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Технические данные
Номер артикула
13482022105
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Display
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,28
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
79 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1200 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1200 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
4,5 A
Количество хладагента (г)
650 g
Тип холодильного агента
R513A
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (60 Гц)
400-460 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
721 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
721 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
721 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
731 m³/h
Тип и номинал предохранителя
CC / 4.5 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
1466-2198 W
Заводская уставка температуры (°C)
35 °C
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
63 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131256519
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
1443 mm x 396 mm x 349 mm
Номер артикула
13482022105
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Display
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,28
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
79 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1200 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1200 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
4,5 A
Количество хладагента (унции)
22,93 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (60 Гц)
400-460 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
424 cfm
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
424 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
424 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
424 cfm
Тип и номинал предохранителя
CC / 4.5 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
5000-7500 btu/h
Заводская уставка температуры (°F)
95 °F
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
139 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131256519
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.79 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 24.32 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 6.34 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 109.2 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 6.65 KB Download