Hybrid Series
DHS 3481
Серия DHS 3000 Охлаждающий агрегат Боковое крепление for washdown app. 1500-2100W
230VAC SC R513A
Номер продукта:
13482022308
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Высокий класс защиты - Устройства имеют уникальную конструкцию, обеспечивающую надежную самозащиту в условиях, соответствующих классам защиты NEMA 3R, 4 и 4X
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
Информация о продукте "DHS 3481 400/460V Type 4/4X SS"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).
- Высокий класс защиты - Устройства имеют уникальную конструкцию, обеспечивающую надежную самозащиту в условиях, соответствующих классам защиты NEMA 3R, 4 и 4X
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Номер артикула
- 13482022308
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Цвет крышки/кожуха ANSI
- 61
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 2,28
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 79 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 1200 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1200 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 10 A
- Количество хладагента (г)
- 650 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 721 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 721 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 721 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 731 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 10 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
- 1466-2198 W
- Заводская уставка температуры (°C)
- 35 °C
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 64 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131256649
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 1443 mm x 396 mm x 349 mm
- Номер артикула
- 13482022308
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Цвет крышки/кожуха ANSI
- 61
- Название контроллера
- Standard Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 2,28
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 79 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 1200 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1200 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 10 A
- Количество хладагента (унции)
- 22,93 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 424 cfm
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 424 cfm
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 424 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 424 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 10 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
- 5000-7500 btu/h
- Заводская уставка температуры (°F)
- 95 °F
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 141 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 32-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131256649
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 56.82 inch x 15.59 inch x 13.75 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.79 MB | Download | |
| Technical data sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 24.32 MB | Download |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 109.2 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 6.65 KB | Download |