Datawind Filterfan
DPF 67000
Filterfan DPF Datawind 950m³/h 291 mm x 291 mm
115VAC IP55/NEMA Type 12 9004
Номер продукта:
18182000048
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.Наш вентилятор с фильтром Datawind (NEMA Type 12) устанавливается снаружи, что делает его идеальным решением для монтажа в условиях ограниченного пространства, например, в стойках для ИТ-оборудования. Данная модель обеспечивает особенно высокую производительность по воздушному потоку и одновременно гарантирует степень защиты IP 55, тип 12 благодаря нашим ребрам и лопастям ротора, оптимизированным для обеспечения максимального воздушного потока.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.Наш вентилятор с фильтром Datawind (NEMA Type 12) устанавливается снаружи, что делает его идеальным решением для монтажа в условиях ограниченного пространства, например, в стойках для ИТ-оборудования. Данная модель обеспечивает особенно высокую производительность по воздушному потоку и одновременно гарантирует степень защиты IP 55, тип 12 благодаря нашим ребрам и лопастям ротора, оптимизированным для обеспечения максимального воздушного потока.
- Сертифицировано в соответствии с международными стандартами (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Качество продукции, признанное во всем мире и заслужившее доверие
- Предназначено для промышленных ИТ-сред - Надежное охлаждение ИТ-стоек на производственных площадях
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Конструкция для наружного монтажа - Позволяет сэкономить ценное место в стойке внутри корпуса
- Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
Информация о продукте "DPF67000 115V 9004"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.Наш вентилятор с фильтром Datawind (NEMA Type 12) устанавливается снаружи, что делает его идеальным решением для монтажа в условиях ограниченного пространства, например, в стойках для ИТ-оборудования. Данная модель обеспечивает особенно высокую производительность по воздушному потоку и одновременно гарантирует степень защиты IP 55, тип 12 благодаря нашим ребрам и лопастям ротора, оптимизированным для обеспечения максимального воздушного потока.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.Наш вентилятор с фильтром Datawind (NEMA Type 12) устанавливается снаружи, что делает его идеальным решением для монтажа в условиях ограниченного пространства, например, в стойках для ИТ-оборудования. Данная модель обеспечивает особенно высокую производительность по воздушному потоку и одновременно гарантирует степень защиты IP 55, тип 12 благодаря нашим ребрам и лопастям ротора, оптимизированным для обеспечения максимального воздушного потока.
- Сертифицировано в соответствии с международными стандартами (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Качество продукции, признанное во всем мире и заслужившее доверие
- Предназначено для промышленных ИТ-сред - Надежное охлаждение ИТ-стоек на производственных площадях
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Конструкция для наружного монтажа - Позволяет сэкономить ценное место в стойке внутри корпуса
- Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 951,4 m³/h
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 950 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
- 625,2 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 196 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 66 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- подшипник скольжения
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9004
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 291 mm x 291 mm
- Размеры изделия (мм)
- 508 mm x 210 mm x 432 mm
- Вес изделия (кг)
- 7,46 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131244141
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 560 cfm
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 368 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 196 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 66 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- подшипник скольжения
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9004
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 17.5 inch x 14.9 inch x 17.01 inch
- Вес изделия (фунты)
- 16,45 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131244141
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Product drawing cutout | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | DXF | 6.54 KB | Download |
| Fluted filter 279x264 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Manual FLZ 520/530 54x | N/A | 417.59 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download |