You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DPF67000 230V 9003"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.Наш вентилятор с фильтром Datawind (NEMA Type 12) устанавливается снаружи, что делает его идеальным решением для монтажа в условиях ограниченного пространства, например, в стойках для ИТ-оборудования. Данная модель обеспечивает особенно высокую производительность по воздушному потоку и одновременно гарантирует степень защиты IP 55, тип 12 благодаря нашим ребрам и лопастям ротора, оптимизированным для обеспечения максимального воздушного потока.

  • Сертифицировано в соответствии с международными стандартами (TÜV, UL, CSA, EAC, NEMA) - Качество продукции, признанное во всем мире и заслужившее доверие
  • Предназначено для промышленных ИТ-сред - Надежное охлаждение ИТ-стоек на производственных площадях
  • Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
  • Конструкция для наружного монтажа - Позволяет сэкономить ценное место в стойке внутри корпуса
  • Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
951,4 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
625,2 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
140 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
197 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
66 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
CC / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
подшипник скольжения
Цвет крышки/накладки RAL
9003
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
291 mm x 291 mm
Размеры изделия (мм)
508 mm x 210 mm x 432 mm
Вес изделия (кг)
7,46 kg
GTIN (EAN)
4061131244158
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
560 cfm
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
368 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
140 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
197 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
66 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
CC / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
подшипник скольжения
Цвет крышки/накладки RAL
9003
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
11.5 inch x 11.5 inch
Размеры изделия (дюймы)
17.5 inch x 14.9 inch x 17.01 inch
Вес изделия (фунты)
16,45 lb.
GTIN (EAN)
4061131244158
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.54 KB Download
Fluted filter 279x264 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Manual FLZ 520/530 54x N/A pdf 417.59 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download