DTx 8000P
DTI 8301P
Серия DTx 8000P Охлаждающий агрегат Частично утопленная for outdoor app.
230VAC IC LH 7035 R513A
Номер продукта:
13090141455
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.Независимо от того, подвергаются ли электрические шкафы воздействию экстремальной жары, холода, влаги или пыли, безопасность в суровых условиях эксплуатации гарантирована.
Компания Pfannenberg предлагает комплекты оборудования серии DTS/I 8000 для всех этих условий окружающей среды, обеспечивая тем самым максимально широкую область применения в диапазоне температур от -40 °C до +55 °C.Защищенные устройства для эксплуатации в экстремальных условиях. Энергоэффективные, надежные, долговечные и пригодные для использования в суровых условиях.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.Независимо от того, подвергаются ли электрические шкафы воздействию экстремальной жары, холода, влаги или пыли, безопасность в суровых условиях эксплуатации гарантирована.
Компания Pfannenberg предлагает комплекты оборудования серии DTS/I 8000 для всех этих условий окружающей среды, обеспечивая тем самым максимально широкую область применения в диапазоне температур от -40 °C до +55 °C.Защищенные устройства для эксплуатации в экстремальных условиях. Энергоэффективные, надежные, долговечные и пригодные для использования в суровых условиях.
- Энергоэффективность - Высокая экономия энергии благодаря конструкции, ориентированной на повышение эффективности
- Дополнительный предварительный фильтр - Может быть укомплектован алюминиевыми, неткаными или гофрированными фильтрами для использования в различных условиях окружающей среды, что продлевает срок службы и увеличивает интервалы между техническими обслуживаниями
- Энергоэффективность - Микроканальная конструкция обеспечивает на 40 % более высокую теплоотдачу по сравнению со стандартными конденсаторами, улучшая теплообмен между хладагентом и окружающим воздухом
Информация о продукте "DTI 8301P 230V IC LAP 7035"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.Независимо от того, подвергаются ли электрические шкафы воздействию экстремальной жары, холода, влаги или пыли, безопасность в суровых условиях эксплуатации гарантирована.
Компания Pfannenberg предлагает комплекты оборудования серии DTS/I 8000 для всех этих условий окружающей среды, обеспечивая тем самым максимально широкую область применения в диапазоне температур от -40 °C до +55 °C.Защищенные устройства для эксплуатации в экстремальных условиях. Энергоэффективные, надежные, долговечные и пригодные для использования в суровых условиях.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.Независимо от того, подвергаются ли электрические шкафы воздействию экстремальной жары, холода, влаги или пыли, безопасность в суровых условиях эксплуатации гарантирована.
Компания Pfannenberg предлагает комплекты оборудования серии DTS/I 8000 для всех этих условий окружающей среды, обеспечивая тем самым максимально широкую область применения в диапазоне температур от -40 °C до +55 °C.Защищенные устройства для эксплуатации в экстремальных условиях. Энергоэффективные, надежные, долговечные и пригодные для использования в суровых условиях.
- Энергоэффективность - Высокая экономия энергии благодаря конструкции, ориентированной на повышение эффективности
- Дополнительный предварительный фильтр - Может быть укомплектован алюминиевыми, неткаными или гофрированными фильтрами для использования в различных условиях окружающей среды, что продлевает срок службы и увеличивает интервалы между техническими обслуживаниями
- Энергоэффективность - Микроканальная конструкция обеспечивает на 40 % более высокую теплоотдачу по сравнению со стандартными конденсаторами, улучшая теплообмен между хладагентом и окружающим воздухом
- Номер артикула
- 90000008301
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Интеллектуальный Контроллер
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 2,1
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,9
- Функция обогрева
- Да (1)
- Пусковой ток, 50 Гц
- 14,5 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 14,5 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Частично утопленная
- Количество фаз
- 1
- Мощность электрического нагрева
- 1000 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 715 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 865 W
- Тип предохранителя
- gG
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 1500 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 1650 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 1500 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 1040 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 1150 W
- Количество хладагента (г)
- 350 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 1010 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 1010 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 1010 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 1010 m³/h
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 27 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 783 mm x 483 mm x 200 mm
- Modbus
- Да (1)
- Номер артикула
- 90000008301
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Интеллектуальный Контроллер
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 2,1
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,9
- Функция обогрева
- Да (1)
- Пусковой ток, 50 Гц
- 14,5 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 14,5 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Частично утопленная
- Количество фаз
- 1
- Мощность электрического нагрева
- 1000 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 715 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 865 W
- Тип предохранителя
- gG
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 5118 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 5630 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 3549 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 3924 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 12,35 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 594 cfm
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 594 cfm
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 594 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 594 cfm
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 59,52 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 30.83 inch x 19.02 inch x 7.87 inch
- Modbus
- Да (1)
Технические данные
Technical Drawings
DTI 8301P 230V IC LAP 7035
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1537 mm
- Z1
- 158 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.51 in
- Z1
- 6.22 in
- Z2
- 2.36 in
Размеры