You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTI 8201P 230V IC LAP 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.Независимо от того, подвергаются ли электрические шкафы воздействию экстремальной жары, холода, влаги или пыли, безопасность в суровых условиях эксплуатации гарантирована.
Компания Pfannenberg предлагает комплекты оборудования серии DTS/I 8000 для всех этих условий окружающей среды, обеспечивая тем самым максимально широкую область применения в диапазоне температур от -40 °C до +55 °C.Защищенные устройства для эксплуатации в экстремальных условиях. Энергоэффективные, надежные, долговечные и пригодные для использования в суровых условиях.

  • Энергоэффективность - Высокая экономия энергии благодаря конструкции, ориентированной на повышение эффективности
  • Дополнительный предварительный фильтр - Может быть укомплектован алюминиевыми, неткаными или гофрированными фильтрами для использования в различных условиях окружающей среды, что продлевает срок службы и увеличивает интервалы между техническими обслуживаниями
  • Энергоэффективность - Микроканальная конструкция обеспечивает на 40 % более высокую теплоотдачу по сравнению со стандартными конденсаторами, улучшая теплообмен между хладагентом и окружающим воздухом
Технические данные
Номер артикула
90000008201
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Интеллектуальный Контроллер
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,5
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,4
Функция обогрева
Да (1)
Пусковой ток, 50 Гц
13,8 A
Пусковой ток, 60 Гц
13,8 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Частично утопленная
Количество фаз
1
Мощность электрического нагрева
1000 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
658 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
796 W
Тип предохранителя
gG
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
1000 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
1100 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
1000 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
835 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
920 W
Количество хладагента (г)
350 g
Тип холодильного агента
R513A
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
1010 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
1010 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
510 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
510 m³/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
26 kg
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
783 mm x 483 mm x 200 mm
Modbus
Да (1)
Номер артикула
90000008201
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Интеллектуальный Контроллер
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,5
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,4
Функция обогрева
Да (1)
Пусковой ток, 50 Гц
13,8 A
Пусковой ток, 60 Гц
13,8 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Частично утопленная
Количество фаз
1
Мощность электрического нагрева
1000 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
658 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
796 W
Тип предохранителя
gG
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
3412 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
3753 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
2849 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
3139 btu/h
Количество хладагента (унции)
12,35 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
594 cfm
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
594 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
300 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
300 cfm
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
57,32 lb.
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
30.83 inch x 19.02 inch x 7.87 inch
Modbus
Да (1)
Description Language Type Size Link
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 730.9 KB Download
Product sheet DE PDF 378.79 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.79 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 5.74 MB Download

Technical Drawings

DTI 8201P 230V IC LAP 7035

Размеры
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1537 mm
Z1
158 mm
Z2
60 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.51 in
Z1
6.22 in
Z2
2.36 in