You are currently viewing content for: Сейшельские Острова · русский

Информация о продукте "DTI 9041 230V SC 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
Технические данные
Номер артикула
13299041055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,66
Пусковой ток, 50 Гц
22,16 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Частично утопленная
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
63 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
63 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,524 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
870 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
870 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
580 W
Количество хладагента (г)
400 g
Тип холодильного агента
R134a
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
300 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
300 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
300 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
300 m³/h
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Вес изделия (кг)
29,5 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131061137
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
602 mm x 380 mm x 231 mm
Номер артикула
13299041055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,66
Пусковой ток, 50 Гц
22,16 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Частично утопленная
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
63 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
63 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,524 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
6 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
2969 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
1979 btu/h
Количество хладагента (унции)
11339,81 oz.
Тип холодильного агента
R134a
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
177 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
177 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
177 cfm
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Вес изделия (фунты)
65,048 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131061137
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
23.71 inch x 14.96 inch x 9.1 inch
Description Language Type Size Link
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 360.51 KB Download
Product sheet DE PDF 422.85 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 422.85 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 392.28 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.81 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Manual DTx 9x41 N/A pdf 1.81 MB Download
Supplement DTX 9041 230V SC N/A pdf 455.63 KB Download
Conformity DTx 9xx1 N/A pdf 66.85 KB Download
Conformity_UKCA_085507005_Rev00_Sep21_DTI_DTS9xx1.pdf N/A pdf 37.75 KB Download

Technical Drawings

DTI 9041 230V SC 7035

DTI variants partially recessed by 60 mm after installation

Размеры
K
577 mm
L
350 mm
X
380 mm
Y
599 mm
Z1
171 mm
Z2
60 mm
K
22.72 in
L
13.78 in
X
14.96 in
Y
23.58 in
Z1
6.73 in
Z2
2.36 in