You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 3081 460V 60Hz SC 4X 304SS"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Технические данные
Номер артикула
13382336158
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Название контроллера
Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
0,8
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
56
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
64 dB(A)
Количество фаз
2
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
760 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
3 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
698 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
698 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
334 W
Количество хладагента (г)
400 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
40 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
10 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
150 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
150 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
325 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
325 m³/h
Тип и номинал предохранителя
CC / 3 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
25 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131063902
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
512 mm x 254 mm x 274 mm
Номер артикула
13382336158
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Название контроллера
Standard Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
0,8
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
56
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
64 dB(A)
Количество фаз
2
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
760 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
3 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
2382 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
1140 btu/h
Количество хладагента (унции)
14,1 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
104 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
50 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
191 cfm
Тип и номинал предохранителя
CC / 3 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
66 lb.
Диапазон температур управления (°F)
32-131 °F
GTIN (EAN)
4061131063902
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
20.16 inch x 10 inch x 10.8 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 11.75 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 154.92 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 479.57 KB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.4 KB Download

Technical Drawings

DTS 3081 460V 60Hz SC 4X 304SS

Mounting holes Ø 8 mm

Размеры
A
152.4 mm
B
230.3 mm
C
209.6 mm
D
26.1 mm
E
203.2 mm
F
225.6 mm
G
238.1 mm
H
14.3 mm
I
76.1 mm
X
255.3 mm
Y
515.2 mm
Z
274 mm
A
6 in
B
9.07 in
C
8.25 in
D
1.03 in
E
8 in
F
8.88 in
G
9.37 in
H
0.56 in
I
3 in
X
10.05 in
Y
20.28 in
Z
10.79 in