You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 3681C 400/460V 3~ SCLH VAH R513A"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Компания Pfannenberg предлагает наружные охлаждающие агрегаты, сертифицированные в соответствии со стандартами NEMA: для установки в помещении (тип 12), для установки на открытом воздухе (тип 3R/4) и для установки на открытом воздухе с возможностью промывки (тип 4/4X).

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Удобный ЖК-дисплей - Доступ к электрическим элементам управления обеспечивается через откидную панель доступа
Технические данные
Номер артикула
13581461388
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Название контроллера
Standard Controller
Функция обогрева
Да (1)
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
56
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Количество фаз
1
Мощность электрического нагрева
2000 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
4550 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
4550 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
7100 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
7100 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
7100 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
6800 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
6800 W
Количество хладагента (г)
1775 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
1385 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
1385 m³/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
107 kg
Диапазон температур управления (°C)
-25-55 °C
GTIN (EAN)
4061131261698
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
1453 mm x 400 mm x 551 mm
Холодопроизводительность при L55/L45 (50 Гц, Вт)
6800 W
Холодопроизводительность при L55/L45 (60 Гц, Вт)
6800 W
Номер артикула
13581461388
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Название контроллера
Standard Controller
Функция обогрева
Да (1)
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
56
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Количество фаз
1
Мощность электрического нагрева
2000 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
4550 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
4550 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
24226 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
24226 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
23202 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
23202 btu/h
Количество хладагента (унции)
62,61 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
815,18 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
815,18 cfm
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
235,9 lb.
Диапазон температур управления (°F)
-13-131 °F
GTIN (EAN)
4061131261698
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
60.75 inch x 15.8 inch x 21.69 inch
Холодопроизводительность при L55/L45 (50 Гц, БТУ)
23202 btu/h
Холодопроизводительность при L55/L45 (60 Гц, БТУ)
23202 btu/h
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 10.06 MB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 182.06 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 180.67 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.09 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.94 MB Download
Product drawing cutout DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH DXF 6.7 KB Download
Product sheet DE PDF 386.44 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.12 KB Download

Technical Drawings

DTS 3681C 400/460V 3~ SCLH VAH R513A

Mounting holes Ø 8 mm

Размеры
X
400 mm