You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 5381 513A 400/460V 304SS LED"

Охлаждающие агрегаты серии DTS 5000 обеспечивают надёжное охлаждение корпусов, что позволяет поддерживать бесперебойную работу промышленных объектов. Светодиодная индикация состояния или опциональный полностью цифровой дисплей обеспечивают мгновенный обзор, а предустановленная прокладка позволяет быстро и качественно выполнить монтаж. Внешний доступ к основным компонентам повышает безопасность за счёт снижения риска контакта с корпусами под напряжением и помогает свести к минимуму время простоя при техническом обслуживании.Серия DTS 5000, доступная с оптимизированной производительностью от 4 000 до 10 000 БТУ/ч (1,17–2,93 кВт) и вариантами видов защиты типа 12, 3R и 4X, создана для эксплуатации в сложных условиях — от производственных цехов до наружной инфраструктуры. Хладагент R513A с низким потенциалом глобального потепления (GWP) обеспечивает соответствие меняющимся нормативным требованиям, предоставляя производителям оригинального оборудования (OEM), интеграторам и конечным пользователям перспективную платформу охлаждения, которая легко устанавливается, органично интегрируется и проста в обслуживании.
Технические данные
Номер артикула
13584336158
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/кожуха ANSI
61
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Название контроллера
LED
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,4
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,4
Пусковой ток, 50 Гц
10 A
Пусковой ток, 60 Гц
10 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
56
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
69 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
69 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1075 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1075 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
4,5 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
1500 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
1500 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
1500 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
5118 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
1080 W
Количество хладагента (г)
520 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
1060 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
1060 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
890 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
890 m³/h
Тип и номинал предохранителя
CC / 4.5 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
2051-2491 W
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
49 kg
Диапазон температур управления (°C)
10-55 °C
GTIN (EAN)
4061131262053
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
925 mm x 300 mm x 485 mm
Номер артикула
13584336158
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Цвет крышки/кожуха ANSI
61
Цвет крышки/накладки RAL
9006
Название контроллера
LED
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,4
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,4
Пусковой ток, 50 Гц
10 A
Пусковой ток, 60 Гц
10 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
56
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
69 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
69 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1075 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1075 W
Тип предохранителя
CC
Значение до срабатывания предохранителя
4,5 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
5118 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
5118 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
3685 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
3685 btu/h
Количество хладагента (унции)
18,34 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
414-506 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
624 cfm
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
624 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
523 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
523 cfm
Тип и номинал предохранителя
CC / 4.5 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
7000-8500 btu/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
108,03 lb.
Диапазон температур управления (°F)
50-131 °F
GTIN (EAN)
4061131262053
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
36.42 inch x 11.81 inch x 19.09 inch
Description Language Type Size Link
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 5.49 MB Download
Technical data sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 4.73 MB Download

Technical Drawings

DTS 5381 513A 400/460V 304SS LED

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Размеры
A
350 mm
B
330 mm
C
100 mm
D
292 mm
E
15 mm
F
228.6 mm
G
38.1 mm
H
162.3 mm
I
360 mm
J
545 mm
K
34 mm
L
200 mm
M
80 mm
X
300 mm
Y
925 mm
Z
485 mm
A
13.78 in
B
12.99 in
C
3.94 in
D
11.5 in
E
0.59 in
F
9 in
G
1.5 in
H
6.39 in
I
14.17 in
J
21.46 in
K
1.34 in
L
7.87 in
M
3.15 in
X
11.81 in
Y
36.42 in
Z
19.1 in