ActivCool
DTS 5581
ActivCool DTS 5000 Охлаждающий агрегат Боковое крепление for indoor app. 2370W
230VAC DIS 9006 R513A
Номер продукта:
13584561178
Охлаждающие агрегаты серии DTS 5000 обеспечивают надёжное охлаждение корпусов, что позволяет поддерживать бесперебойную работу промышленных объектов. Светодиодная индикация состояния или опциональный полностью цифровой дисплей обеспечивают мгновенный обзор, а предустановленная прокладка позволяет быстро и качественно выполнить монтаж. Внешний доступ к основным компонентам повышает безопасность за счёт снижения риска контакта с корпусами под напряжением и помогает свести к минимуму время простоя при техническом обслуживании.Серия DTS 5000, доступная с оптимизированной производительностью от 4 000 до 10 000 БТУ/ч (1,17–2,93 кВт) и вариантами видов защиты типа 12, 3R и 4X, создана для эксплуатации в сложных условиях — от производственных цехов до наружной инфраструктуры. Хладагент R513A с низким потенциалом глобального потепления (GWP) обеспечивает соответствие меняющимся нормативным требованиям, предоставляя производителям оригинального оборудования (OEM), интеграторам и конечным пользователям перспективную платформу охлаждения, которая легко устанавливается, органично интегрируется и проста в обслуживании.
Информация о продукте "DTS 5581 513A 230V SS304 DIS LH"
Охлаждающие агрегаты серии DTS 5000 обеспечивают надёжное охлаждение корпусов, что позволяет поддерживать бесперебойную работу промышленных объектов. Светодиодная индикация состояния или опциональный полностью цифровой дисплей обеспечивают мгновенный обзор, а предустановленная прокладка позволяет быстро и качественно выполнить монтаж. Внешний доступ к основным компонентам повышает безопасность за счёт снижения риска контакта с корпусами под напряжением и помогает свести к минимуму время простоя при техническом обслуживании.Серия DTS 5000, доступная с оптимизированной производительностью от 4 000 до 10 000 БТУ/ч (1,17–2,93 кВт) и вариантами видов защиты типа 12, 3R и 4X, создана для эксплуатации в сложных условиях — от производственных цехов до наружной инфраструктуры. Хладагент R513A с низким потенциалом глобального потепления (GWP) обеспечивает соответствие меняющимся нормативным требованиям, предоставляя производителям оригинального оборудования (OEM), интеграторам и конечным пользователям перспективную платформу охлаждения, которая легко устанавливается, органично интегрируется и проста в обслуживании.
- Номер артикула
- 13584561178
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Цвет крышки/кожуха ANSI
- 61
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9006
- Название контроллера
- Display
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,86
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,86
- Функция обогрева
- Да (1)
- Пусковой ток, 50 Гц
- 46 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 46 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 69 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 69 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Мощность электрического нагрева
- 2000 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 1275 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1275 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 20 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 2370 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 2370 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 2370 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 1700 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 1700 W
- Количество хладагента (г)
- 700 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 45 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 1320 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 1320 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 890 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 890 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 20 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
- 2051-2491 W
- Заводская уставка температуры (°C)
- 35 °C
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 54 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131266617
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 1073 mm x 300 mm x 359 mm
- Номер артикула
- 13584561178
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Цвет крышки/кожуха ANSI
- 61
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9006
- Название контроллера
- Display
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,86
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,86
- Функция обогрева
- Да (1)
- Пусковой ток, 50 Гц
- 46 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 46 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 56
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 69 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 69 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Мощность электрического нагрева
- 2000 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 1275 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1275 W
- Тип предохранителя
- CC
- Значение до срабатывания предохранителя
- 20 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 8086 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 8086 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 5800 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 5800 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 24,69 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 113 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 777 cfm
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 777 cfm
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 524 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 524 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 20 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
- 7000-8500 btu/h
- Заводская уставка температуры (°F)
- 95 °F
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 119 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131266617
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 42.24 inch x 11.81 inch x 14.13 inch
Технические данные
Technical Drawings
DTS 5581 513A 230V SS304 DIS LH
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 350 mm
- B
- 330 mm
- C
- 100 mm
- D
- 292 mm
- E
- 15 mm
- F
- 228.6 mm
- G
- 38.1 mm
- H
- 162.3 mm
- I
- 360 mm
- J
- 545 mm
- K
- 34 mm
- L
- 200 mm
- M
- 80 mm
- X
- 300 mm
- Y
- 925 mm
- Z
- 485 mm
- A
- 13.78 in
- B
- 12.99 in
- C
- 3.94 in
- D
- 11.5 in
- E
- 0.59 in
- F
- 9 in
- G
- 1.5 in
- H
- 6.39 in
- I
- 14.17 in
- J
- 21.46 in
- K
- 1.34 in
- L
- 7.87 in
- M
- 3.15 in
- X
- 11.81 in
- Y
- 36.42 in
- Z
- 19.1 in
Размеры