GreenCool DTx 6000 Series
DTS 6X1E
X-Series DTx 6000 Охлаждающий агрегат Боковое крепление for indoor app. 1000-2800W
230VAC 7035 R513A
Номер продукта:
13887371055
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
Информация о продукте "DTS 6X1E R513A 230V 7035"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Номер артикула
- 13887371055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Premium Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 2,6
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 2,6
- Пусковой ток, 50 Гц
- 7,6 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 7,6 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 1000 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1000 W
- Тип предохранителя
- C
- Значение до срабатывания предохранителя
- 10 A
- Холодопроизводительность при L35/L25 (50 Гц, Вт)
- 3000 W
- Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, Вт)
- 3000 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 2600 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 2600 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 2600 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 2100 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 2100 W
- Количество хладагента (г)
- 550 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 45 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 1400 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 1400 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- C / 10 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
- 500-2600 W
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 67 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 10-60 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131268550
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 1538 mm x 485 mm x 278 mm
- Номер артикула
- 13887371055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Premium Controller
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 2,6
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 2,6
- Пусковой ток, 50 Гц
- 7,6 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 7,6 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 1000 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 1000 W
- Тип предохранителя
- C
- Значение до срабатывания предохранителя
- 10 A
- Холодопроизводительность при L35/L25 (50 Гц, БТУ)
- 10236 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, БТУ)
- 10236 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 8877 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 8877 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 7165 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 7165 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 19,40 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 113 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 824 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 824 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- C / 10 A
- диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
- 1707-8876 btu/h
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 147,71 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 50-140 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131268550
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 60.56 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 423.07 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 421.03 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.57 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 749.6 KB | Download |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 25 MB | Download | |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | zip | 2.26 MB | Download |
Technical Drawings
DTS 6X1E R513A 230V 7035
DTI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1538 mm
- Z1
- 218 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.55 in
- Z1
- 8.58 in
- Z2
- 2.36 in
Размеры