You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTS 6X1E R513A 400V 7035"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.

  • Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
Технические данные
Номер артикула
13887372055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Premium Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,6
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,6
Пусковой ток, 50 Гц
2,4 A
Пусковой ток, 60 Гц
2,4 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1000 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1000 W
Тип предохранителя
C
Значение до срабатывания предохранителя
10 A
Холодопроизводительность при L35/L25 (50 Гц, Вт)
3000 W
Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, Вт)
3000 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
2600 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
2600 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
2600 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
2100 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
2100 W
Количество хладагента (г)
550 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
25 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
1400 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
1400 m³/h
Тип и номинал предохранителя
C / 10 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (Вт)
500-2600 W
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
67 kg
Диапазон температур управления (°C)
10-60 °C
GTIN (EAN)
4061131274407
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
1538 mm x 485 mm x 278 mm
Номер артикула
13887372055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Premium Controller
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
2,6
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
2,6
Пусковой ток, 50 Гц
2,4 A
Пусковой ток, 60 Гц
2,4 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
1000 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
1000 W
Тип предохранителя
C
Значение до срабатывания предохранителя
10 A
Холодопроизводительность при L35/L25 (50 Гц, БТУ)
10236 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L25 (60 Гц, БТУ)
10236 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
8877 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
8877 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
7165 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
7165 btu/h
Количество хладагента (унции)
19,40 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
77 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
824 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
824 cfm
Тип и номинал предохранителя
C / 10 A
диапазон регулируемой холодопроизводительности (BTU)
1707-8876 btu/h
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
147,71 lb.
Диапазон температур управления (°F)
50-140 °F
GTIN (EAN)
4061131274407
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
60.56 inch x 19.1 inch x 10.95 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 423.07 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 421.03 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.57 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 749.6 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 25 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 2.26 MB Download

Technical Drawings

DTS 6X1E R513A 400V 7035

DTI variants partially recessed by 60 mm after installation

Размеры
K
1510 mm
L
450 mm
X
485 mm
Y
1538 mm
Z1
218 mm
Z2
60 mm
K
59.45 in
L
17.72 in
X
19.09 in
Y
60.55 in
Z1
8.58 in
Z2
2.36 in