You are currently viewing content for: Сейшельские Острова · русский

Информация о продукте "DTS 81561 IAU 400V 3~ IC LAP"

Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.

Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.Независимо от того, подвергаются ли электрические шкафы воздействию экстремальной жары, холода, влаги или пыли, безопасность в суровых условиях эксплуатации гарантирована.
Компания Pfannenberg предлагает комплекты оборудования серии DTS/I 8000 для всех этих условий окружающей среды, обеспечивая тем самым максимально широкую область применения в диапазоне температур от -40 °C до +55 °C.

  • Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
  • Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
  • Удобство в обслуживании - Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к передним элементам управления, а конструкция микроканального конденсатора снижает вероятность засорения и упрощает очистку при плановом техническом обслуживании
Технические данные
Номер артикула
13082232470
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Интеллектуальный Контроллер
Пусковой ток, 50 Гц
55 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
75 dB(A)
Количество фаз
3
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
15000 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
15000 W
Количество хладагента (г)
3500 g
Тип холодильного агента
R410A
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
7000 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
7000 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
6500 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
6500 m³/h
Холодопроизводительность при L27/L35 (50 Гц, Вт)
15000 W
Холодопроизводительность при L27/L50 (50 Гц, Вт)
10300 W
Вес изделия (кг)
232 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131253846
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
2040 mm x 880 mm x 500 mm
Номер артикула
13082232470
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Интеллектуальный Контроллер
Пусковой ток, 50 Гц
55 A
Степень защиты IP (внешняя)
34
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
75 dB(A)
Количество фаз
3
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
51180 btu/h
Количество хладагента (унции)
7700 oz.
Тип холодильного агента
R410A
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
4118 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
3824 cfm
Холодопроизводительность при L27/L35 (50 Гц, БТУ)
51212 btu/h
Холодопроизводительность при L27/L50 (50 Гц, БТУ)
35165 btu/h
Вес изделия (фунты)
511,47 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131253846
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
80.32 inch x 33.46 inch x 18.9 inch