DTx 8000 XL
DTS 8761
Серия DTx 8000 Охлаждающий агрегат Боковое крепление for outdoor app. 7500W
230VAC IC LH IAU 7035 R410A
Номер продукта:
13080740470
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.Независимо от того, подвергаются ли электрические шкафы воздействию экстремальной жары, холода, влаги или пыли, безопасность в суровых условиях эксплуатации гарантирована.
Компания Pfannenberg предлагает комплекты оборудования серии DTS/I 8000 для всех этих условий окружающей среды, обеспечивая тем самым максимально широкую область применения в диапазоне температур от -40 °C до +55 °C.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.Независимо от того, подвергаются ли электрические шкафы воздействию экстремальной жары, холода, влаги или пыли, безопасность в суровых условиях эксплуатации гарантирована.
Компания Pfannenberg предлагает комплекты оборудования серии DTS/I 8000 для всех этих условий окружающей среды, обеспечивая тем самым максимально широкую область применения в диапазоне температур от -40 °C до +55 °C.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Удобство в обслуживании - Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к передним элементам управления, а конструкция микроканального конденсатора снижает вероятность засорения и упрощает очистку при плановом техническом обслуживании
Информация о продукте "DTS 8761 IAU 230V 50Hz IC LAP"
Охлаждающие агрегаты Pfannenberg, представляющие собой систему охлаждения с замкнутым контуром, предотвращают критические колебания температуры и исключают перегрев. Агрегаты эффективно изолируют шкаф от внешнего воздуха, обеспечивая рециркуляцию чистого прохладного воздуха внутри шкафа. Эти агрегаты необходимы в случаях, когда охлаждение с помощью наружного воздуха невозможно, когда требуемая температура внутри шкафа равна температуре наружного воздуха или ниже её, когда окружающий воздух сильно загрязнён маслом или проводящей пылью, а также когда требуется более высокий уровень защиты от проникновения посторонних веществ.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.Независимо от того, подвергаются ли электрические шкафы воздействию экстремальной жары, холода, влаги или пыли, безопасность в суровых условиях эксплуатации гарантирована.
Компания Pfannenberg предлагает комплекты оборудования серии DTS/I 8000 для всех этих условий окружающей среды, обеспечивая тем самым максимально широкую область применения в диапазоне температур от -40 °C до +55 °C.
Серии DTI и DTS соответствуют всем требованиям к частично врезному (DTI) и боковому (DTS) монтажу для корпусов любого размера.Независимо от того, подвергаются ли электрические шкафы воздействию экстремальной жары, холода, влаги или пыли, безопасность в суровых условиях эксплуатации гарантирована.
Компания Pfannenberg предлагает комплекты оборудования серии DTS/I 8000 для всех этих условий окружающей среды, обеспечивая тем самым максимально широкую область применения в диапазоне температур от -40 °C до +55 °C.
- Конструкция с замкнутым контуром - Разработана для изоляции внешнего окружающего воздуха от кондиционированного воздуха внутри шкафа, что исключает риск попадания загрязняющих веществ в шкаф
- Большое расстояние между входом и выходом воздуха - Более длинный путь прохождения воздушного потока улучшает циркуляцию воздуха и помогает устранить зоны повышенной температуры в электрическом шкафу
- Удобство в обслуживании - Съемная крышка обеспечивает легкий доступ к передним элементам управления, а конструкция микроканального конденсатора снижает вероятность засорения и упрощает очистку при плановом техническом обслуживании
- Номер артикула
- 13080740470
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Интеллектуальный Контроллер
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 2,68
- Пусковой ток, 50 Гц
- 60 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 68 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 2,8 W
- Значение до срабатывания предохранителя
- 20 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 7500 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 7500 W
- Количество хладагента (г)
- 1600 g
- Тип холодильного агента
- R410A
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 25 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 3000 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 3000 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 2000 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 2000 m³/h
- Холодопроизводительность при L27/L35 (50 Гц, Вт)
- 7500 W
- Холодопроизводительность при L27/L50 (50 Гц, Вт)
- 5500 W
- Вес изделия (кг)
- 95 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131253822
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 1652 mm x 712 mm x 350 mm
- Номер артикула
- 13080740470
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Интеллектуальный Контроллер
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 2,68
- Пусковой ток, 50 Гц
- 60 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 34
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 68 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 2,8 W
- Значение до срабатывания предохранителя
- 20 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 25590 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 3520 oz.
- Тип холодильного агента
- R410A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 77 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 1765 cfm
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 1176 cfm
- Холодопроизводительность при L27/L35 (50 Гц, БТУ)
- 25606 btu/h
- Холодопроизводительность при L27/L50 (50 Гц, БТУ)
- 18777 btu/h
- Вес изделия (фунты)
- 209 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131253822
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 65.04 inch x 27.95 inch x 13.78 inch
Технические данные