You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "DTX 2031 120V CON 7035"

  • Полностью встраиваемый или боковой монтаж под одним артикулом - Упрощенный процесс заказа и управления запасами
  • Простота управления и определение состояния - Дисплей с элементами управления на внешней панели в стандартной комплектации
  • Оснащен интерфейсом Modbus RTU - Простая интеграция в производственную линию
  • Выберите между R513A и R1234yf - Соответствие требованиям по фторсодержащим газам для любого применения
  • Производится на трёх континентах - Доступность на местном рынке и надежные глобальные поставки
Технические данные
Номер артикула
13910364055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Подключиться
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,7
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,5
Пусковой ток, 50 Гц
10,8 A
Пусковой ток, 60 Гц
10,8 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
431 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
441 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
8 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
670 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
670 W
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
670 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
510 W
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
535 W
Количество хладагента (г)
135 g
Тип холодильного агента
R513A
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
45 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
20 °C
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
108-132 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
108-132 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
474 m³/h
Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
474 m³/h
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
202 m³/h
Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
202 m³/h
Тип и номинал предохранителя
gG / 8 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (кг)
16 kg
Диапазон температур управления (°C)
10-55 °C
GTIN (EAN)
4061131271826
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
600 mm x 205 mm x 250 mm
Номер артикула
13910364055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Название контроллера
Подключиться
Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
1,7
Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
1,5
Пусковой ток, 50 Гц
10,8 A
Пусковой ток, 60 Гц
10,8 A
Степень защиты IP (внешняя)
24
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Способ монтажа охлаждающего устройства
Боковое крепление
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
431 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
441 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
8 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
2287 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
2287 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
1741 btu/h
Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
1826 btu/h
Количество хладагента (унции)
4,76 oz.
Тип холодильного агента
R513A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
113 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
68 °F
Регулирование температуры
Да (1)
Диапазон напряжения (50 Гц)
108-132 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
108-132 V
Тип напряжения
AC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
279 cfm
Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
279 cfm
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
118,89 cfm
Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
118,89 cfm
Тип и номинал предохранителя
gG / 8 A
Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
Да
Вес изделия (фунты)
35,274 lb.
Диапазон температур управления (°F)
50-122 °F
GTIN (EAN)
4061131271826
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
23.622 inch x 8.07 inch x 9.84 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE pdf 280.39 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 318.51 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH zip 718.8 KB Download

Technical Drawings

DTX 2031 120V CON 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Размеры
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1540 mm
Z
218 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.39 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
60.63 in
Z
8.58 in