TerraCool DTX 2000 Series
DTX 2031
Серия Terra DTX 2000 Охлаждающий агрегат Боковое крепление for indoor app. 670W
230VAC CON CM 7035 R513A
Номер продукта:
13910361055
- Полностью встраиваемый или боковой монтаж под одним артикулом - Упрощенный процесс заказа и управления запасами
- Простота управления и определение состояния - Дисплей с элементами управления на внешней панели в стандартной комплектации
- Оснащен интерфейсом Modbus RTU - Простая интеграция в производственную линию
- Выберите между R513A и R1234yf - Соответствие требованиям по фторсодержащим газам для любого применения
- Производится на трёх континентах - Доступность на местном рынке и надежные глобальные поставки
Информация о продукте "DTX 2031 230V CON 7035"
- Полностью встраиваемый или боковой монтаж под одним артикулом - Упрощенный процесс заказа и управления запасами
- Простота управления и определение состояния - Дисплей с элементами управления на внешней панели в стандартной комплектации
- Оснащен интерфейсом Modbus RTU - Простая интеграция в производственную линию
- Выберите между R513A и R1234yf - Соответствие требованиям по фторсодержащим газам для любого применения
- Производится на трёх континентах - Доступность на местном рынке и надежные глобальные поставки
- Номер артикула
- 13910361055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Подключиться
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,7
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,5
- Пусковой ток, 50 Гц
- 10,8 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 10,8 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 24
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 431 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 441 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 8 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, Вт)
- 670 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, Вт)
- 670 W
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 670 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, Вт)
- 510 W
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, Вт)
- 535 W
- Количество хладагента (г)
- 135 g
- Тип холодильного агента
- R513A
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 45 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 20 °C
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 474 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 474 m³/h
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 202 m³/h
- Расход воздуха при 60 Гц (м³/ч)
- 202 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 8 A
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (кг)
- 14 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 10-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131271833
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 600 mm x 205 mm x 250 mm
- Номер артикула
- 13910361055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Название контроллера
- Подключиться
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 50 Гц (EER)
- 1,7
- Коэффициент энергоэффективности при частоте 60 Гц (EER)
- 1,5
- Пусковой ток, 50 Гц
- 10,8 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 10,8 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 24
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Боковое крепление
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 431 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 441 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 8 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (50 Гц, БТУ)
- 2287 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L35 (60 Гц, БТУ)
- 2287 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (50 Гц, БТУ)
- 1741 btu/h
- Холодопроизводительность при L35/L50 (60 Гц, БТУ)
- 1826 btu/h
- Количество хладагента (унции)
- 4,76 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 113 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 68 °F
- Регулирование температуры
- Да (1)
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 279 cfm
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 279 cfm
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 118,89 cfm
- Расход воздуха, стажер, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 118,89 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 8 A
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Вес изделия (фунты)
- 30,86 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 50-122 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131271833
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 23.622 inch x 8.07 inch x 9.84 inch
Технические данные
Technical Drawings
DTX 2031 230V CON 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1540 mm
- Z
- 218 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.39 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.63 in
- Z
- 8.58 in
Размеры