Large Packed Chillers
EB 65 WT CE B STD
Industrial большой чиллер 6.5kW water/glycol
400-460VAC 3~ 50/60Hz R513A
Номер продукта:
42030655501
Холодильная установка серии EB, специально разработанная для удовлетворения высоких требований современных промышленных применений, обеспечивает максимальную холодопроизводительность при минимально возможной занимаемой площади. Благодаря обширному перечню стандартных функций и множеству доступных опций серия EB компании Pfannenberg представляет собой оптимальный выбор для рециркуляционного охлаждения оборудования, гидравлических систем, компонентов автоматизации и т. д.
- Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
- Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
Информация о продукте "EB 65 WT CE B"
Холодильная установка серии EB, специально разработанная для удовлетворения высоких требований современных промышленных применений, обеспечивает максимальную холодопроизводительность при минимально возможной занимаемой площади. Благодаря обширному перечню стандартных функций и множеству доступных опций серия EB компании Pfannenberg представляет собой оптимальный выбор для рециркуляционного охлаждения оборудования, гидравлических систем, компонентов автоматизации и т. д.
- Совместимость с водно-гликолевыми системами охлаждения - Обеспечивает максимальную гибкость благодаря различным соотношениям холодильных агентов для разных климатических условий и технологических потребностей, поддерживая стабильную эффективность охлаждения и предотвращая любой риск замерзания и коррозии
- Интегрированная система перемещения с подъемными точками и многофункциональной промышленной базой - Обеспечивает безопасную и легкую установку и перемещение, снижает риск повреждения, а также упрощает управление, транспортировку и техническое обслуживание, что позволяет быстрее и надежнее вводить оборудование в эксплуатацию.
- Номер артикула
- 42030655501
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 8 A
- Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 8,5 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 24,5 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 25 A
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 70 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 70 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 3100 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 4200 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 15 A
- Количество хладагента (г)
- 1140 g
- Количество хладагента (унции)
- 40,21 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 13 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-506 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-506 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-460 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 400-460 V
- Тип напряжения
- AC
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (м³/ч)
- 4000 m³/h
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (м³/ч)
- 4400 m³/h
- Пакет конфигурации чиллера
- Конфигурация B
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 80/20
- Вместимость бака (л)
- 50 L
- Расход (насос) (л/мин) (50 Гц)
- 17 L/min
- Давление в насосе (50 Гц, бар)
- 3 bar
- Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
- 2 K
- Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, Вт)
- 6500 W
- Холодопроизводительность при W18/A32 (60 Гц, Вт)
- 7200 W
- Макс. температура жидкости (на входе, °C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (на входе, °C)
- 13 °C
- Подключение (охлаждающая жидкость)
- 3/4 дюйма
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Да
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 6500 W
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- EB 65
- Area of application (market)
- Промышленный
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-50 °C
- Вес изделия (кг)
- 140 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131266198
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (мм)
- 1276 mm x 600 mm x 826.6 mm
- Номер артикула
- 42030655501
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Цвет корпуса/изделия по шкале RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 8 A
- Номинальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 8,5 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 24,5 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 25 A
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 70 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 70 dB(A)
- Количество фаз
- 3
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 3100 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 4200 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 15 A
- Количество хладагента (унции)
- 40,21 oz.
- Тип холодильного агента
- R513A
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 55 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-506 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-506 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-460 V
- Диапазон номинального напряжения при частоте 60 Гц
- 400-460 V
- Тип напряжения
- AC
- Внешний расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 2354 cfm
- Внешний расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 2590 cfm
- Пакет конфигурации чиллера
- Конфигурация B
- Смесь холодильного агента (рекомендуется)
- Вода/гликоль — 80/20
- Вместимость бака (л)
- 50 L
- Вместимость бака (гал.)
- 13,21 gal
- Расход (насос) (гал./мин.) (50 Гц)
- 4,49 gal/min
- Давление в насосе (50 Гц, фунты на квадратный дюйм)
- 43,51 psi
- Допустимое отклонение от заданного значения температуры (+/- К)
- 2 K
- Холодопроизводительность при W18/A32 (50 Гц, БТУ)
- 22179 btu/h
- Холодопроизводительность при W18/A32 (60 Гц, БТУ)
- 22192 btu/h
- Макс. температура жидкости (на входе, °F)
- 95 °F
- Минимальная температура жидкости (на входе, °F)
- 55 °F
- Подключение (охлаждающая жидкость)
- 3/4 дюйма
- Тип охлаждающей среды
- Вода
- Способ монтажа чиллера
- Отдельно стоящий
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 15 A
- F-Gas ready
- Да
- Соответствие требованиям по Ф-газам (сгенерировано на основе правил)
- Да
- Максимальная холодопроизводительность, указанная в рекламных материалах (рекламные данные, Вт)
- 6500 W
- Максимальная холодопроизводительность для маркетинговых целей (маркетинг, БТУ)
- 22180 btu/h
- Краткое описание типа устройства для охлаждения
- EB 65
- Area of application (market)
- Промышленный
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-122 °F
- Вес изделия (фунты)
- 308,65 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131266198
- ETIM-Class
- EC002516
- Размеры изделия (дюймы)
- 50.24 inch x 23.6 inch x 32.54 inch
Технические данные
Technical Drawings
EB 65 WT CE B
Y: incl. Fan
- A
- 515 mm
- B
- 675.5 mm
- X
- 600 mm
- Y
- 1276 mm
- Z
- 760.5 mm
- A
- 20.28 in
- B
- 26.59 in
- X
- 23.62 in
- Y
- 50.24 in
- Z
- 29.94 in
Размеры